FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。
この写真はDWDM-SFP10G-80に関するものです。

Cisco C40 DWDM-SFP10G-45.32互換 10G DWDM SFP+モジュール(1545.32nm 80km DOM LC SMF)

Hot #31219
Hot #31219

Semtech EML BOX ≤ 1.6W ITU LCデュプレックス

50,558円 (税込)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
483 販売数
1.3K レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫23点在庫あり、配達予定日2024年06月25日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Cisco DWDM-SFP10G-45.32互換 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF、1545.32nm、80km、LC、DOM)

Cisco DWDM-SFP10G-45.32互換のSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介してシングルモードファイバ(SMF)上の最大80kmのリンク長をサポートしています。デジタル診断機能は、SFF-8472で指定された2ワイヤーシリアルインターフェイスを介してアクセス可能であり、運用パラメータへのリアルタイムアクセスが可能です。このモジュールは、住友のTOSA(トランスミッタ光サブアセンブリ)を利用しており、一貫した性能を保証しながら、シームレスなネットワーク統合のためのMulti-Source Agreement(MSA)の規格に準拠しています。

このモジュールは、さまざまなスイッチ、ルーター、その他の機器用のファイバモジュールです。これにより、企業やサービス プロバイダーは、自社のネットワーク内にスケーラブルで導入が簡単な10Gbps LANおよびWANサービスを提供できます。

製品規格
型番
DWDM-SFP10G-45.32
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1545.32nm
最大伝送距離
80km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
EML DWDM
送信パワー
1-5dBm
受信感度
< -23dBm
パワーバジェット
24dB
受信機過負荷
-7dBm
適用ケーブル
SMF
消費電力
< 1.6W
ビット誤り率(BER)
1E-12
消光比
> 8.2dB
電磁両立性(EMC)
対応
MTBF
1,000,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
重量
0.07kg
保証期間
5年間
ご注意: ロングリーチトランシーバーを短距離伝送で使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
減衰器

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
10G向けの優れたパフォーマンスと品質
Semtech製ドライブチップを内蔵したこのSFP+モジュールは、10Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Semtech製ドライブチップ
安定した伝送
≤ 1.6W
低消費電力
DWDM EMLレーザー
性能を保証
大容量長距離DWDM伝送
このソリューションでは、DWDMを利用して異なる波長の信号を1本のファイバで伝送することで、ファイバの有用性を最大化し、コスト削減を実現します。
データセンター向け10G接続
1.6Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
あなたが高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
FSボックスを再構成に利用することで、トランシーバーはほとんどすべてのベンダーとシームレスに互換性を持つことができます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.7
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1086
217
88
0
0

C***t

United States

2023年2月11日
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

C***e

United States

2023年2月11日
5.0
Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***n

United States

2022年6月15日
5.0
FS has made fiber optic solutions for our network teams more cost efficient.
FS offers a wide range of products. All domestic shipments are fast and affordable.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品