GR600シリーズキャビネットは、IT環境における安全な高密度サーバーおよびネットワークアプリケーションに理想的なソリューションです。ラック機器の設置やラック機器のメンテナンスを簡素化し、マルチテナントやエンタープライズデータセンター、コンピュータルーム、ネットワーク施設におけるラックマウントサーバー、ストレージ、ネットワーク機器をサポート、保護するように設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム GR600シリーズ サーバーキャビネット(600x1100mm、黒色、PDUブラケット2個と調節可能な固定棚付き)
#189590
#189590
297,169円 (税込)
FS P/N: FS-BSC-XXUW60
0 販売数
0 レビュー
0 質問内容
高さ(U):
42U
予約受付中、出荷予定日 2024年08月02日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
205,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
1年間保証
カスタム サーバーキャビネット(黒色)
製品規格
ラックスペース数
42U/48U
寸法(WxD)
23.62''x43.31'' (600.00x1100.00 mm)
デバイスの最大奥行き(PDUブラケット付き)
850mm
デバイスの最小深さ
190mm
耐荷重 - 静止時
3307lbs (1500kg)
耐荷重 - ローリング時
2205lbs (1000kg)
ラックマウント幅
19'' EIA
取り付けレール
スクエアパンチ
棚の奥行き範囲
650-830mm
材質
SPCC
アース線
前後ドア、サイドパネル、トップパネル
準拠
ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2
接続ソリューション
特徴
前から後ろへのエアフローを最大化するパンチングドア
高品質 | ロープロファイル | 豊富な機能
湾曲した形状のフロントドア
より大きな表面積を提供し、より高い穿孔率を可能にします。
分割後部ドア
完全に開くために必要なクリアランスを削減します。
フル機能を備えたモジュラーサーバーキャビネット
トップパネルには十分なケーブルアクセス穴があります。パネルは工具を使わずに数秒で取り外すことができます。
取り外し可能なサイドパネルを「ハーフサイズ」にし、小型軽量化を図り、設置性を向上させました。
フロントとリアの調整可能な取り付けレールのセットは、見やすい奥行きインデックスで1/2ずつ調整できます。
フルハイトブラケットは後隅のフレームに取り付けられ、2つの垂直PDUとケーブル管理をサポートします。
調整可能な固定シェルフは、サーバー、UPSユニット、その他の機器など、ラックマウントブラケットのない機器をサポートします。
キャスターと水平調整脚を使用すると、キャビネットを最終的な設置場所まで移動させ、平らでない面でも調整して水平にすることができます。
データセンター向けプレミアムサーバーキャビネット
包括的な保護を提供する木箱パッケージ
木箱の強度と耐久性により、キャビネットの損傷を防ぐ
キャビネットを湿気、ほこり、振動、その他の環境要因から保護する
合板は環境に優しく、リサイクル可能であり、持続可能性を促進する
製品のコンポーネント
穴あきフロントドア x1
分割リアドア x1
溶接フレーム x2
ビーム x6
調整可能な取り付けレール x4
フルハイトデュアルPDUブラケット x2
トップパネル x1
ロック式サイドパネル x4
レベリングフィート x4
調整可能な固定棚 x2
ローリングキャスター x4
安定化ブラケット x4
アース線 x8
キー付きスイングハンドルロック x2
六角レンチ x1
M6ネジ、ナット、カップワッシャ x50
プラスドライバー x1
プラスドライバービット x1
六角ドライバービット x1
ベースブラケット x2
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
テクニカルサポート
専門のエンジニアチームからサポートを受けられます。
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品