PLC(平面光回路)スプリッターは、光パワー管理デバイスの一種で、シリカ光導波路技術を使用して製造され、セントラルオフィス(CO)から複数の構内の場所に光信号を分配します。
ブロックレスPLCスプリッターは、カセットスプリッターの小型化の結果であるベアファイバスプリッターよりも強力なファイバ保護を備えています。主に、さまざまな接続および配電ボックスまたはネットワークキャビネットに使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
PLC(平面光回路)スプリッターは、光パワー管理デバイスの一種で、シリカ光導波路技術を使用して製造され、セントラルオフィス(CO)から複数の構内の場所に光信号を分配します。
ブロックレスPLCスプリッターは、カセットスプリッターの小型化の結果であるベアファイバスプリッターよりも強力なファイバ保護を備えています。主に、さまざまな接続および配電ボックスまたはネットワークキャビネットに使用されます。
コンパクトな構造と曲げに影響されないケーブルにより、ブロックレススプリッターは使用中の歪みが少なくなり、信頼性の高い光伝送が保証されます。
低曲げ損失ファイバ
最小曲げ半径が10mmのG.657A1ケーブルを使用すると、ケーブルの配線をよりきつくしたり、曲げたりすることができます。
ナノジルコニアセラミックフェルール
ナノジルコニアセラミックフェルールは、4.0dB max.ILおよび55dB min.RLを提供します。
工具不要の取り付け
迅速な展開 - 工場で終端されたモジュラーシステムにより、スペース、設置時間、およびコストを大幅に節約できます。
PLCスプリッターを使用すると、各スプリッター出力ポートの送信電力を同じにすることができるため、ネットワーク設計が簡素化され、コストが削減されます。
光スプリッターは、パッシブ光ネットワーク(EPON、GPON、BPON、FTTX、FTTHなど)において、1つのPONインターフェースを多数の加入者で共有できるようにすることで重要な役割を担っています。
パッケージスタイル | LGXカセット | ベアファイバ | ミニモジュール | ABSモジュール | LGXカセット |
構成タイプ | 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 | 1x 2 |
ファイバグレード | シングルモードG.657A1 | シングルモードG.657A1 | シングルモードG.657A1 | シングルモードG.657A1 | シングルモードG.657A1 |
コネクタの種類 | SC/APC | — | SC/APC | SC/APC | LC/APC |
ファイバ種類 | バンチ | リボンファイバ | バンチ | バンチ | バンチ |
入力/出力ファイバ径 | — | 250μm | 900μm | 2.0mm | — |
入力/出力ファイバ長さ | — | 1.5m | 1.5m | 1.5m | — |
挿入損失 | ≤ 4.0dB | ≤ 3.8dB | ≤ 4.0dB | ≤ 4.0dB | ≤ 4.0dB |
反射減衰量 | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB |
偏波依存性損失(PDL) | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.2dB |
損失均一性 | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB | ≤ 0.4dB |
寸法(HxWxD) | 1.14"x5.12"x5.00" (29x130x127mm) | 0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm) | 0.16"x1.97"x0.28" (4x50x7mm) | 0.39"x3.94"x3.15" (10x100x80mm) | 1.14"x5.12"x5.00" (29x130x127mm) |
インストール | 1U LGXエンクロージャー、ネットワークキャビネットなど | ファイバスプライスクロージャー、ジョイントボックスなどの小さなスペース | ファイバスプライスクロージャー、ジョイントボックスなどの小さなスペース | ラック、ネットワークキャビネット、壁掛けボックス、ファイバディストリビューションボックス、など | 1U LGXエンクロージャー、ネットワークキャビネットなど |
J***z
United States
P***y
United States