汎用互換2.488G-TX/1.244G-RX光モジュールは、特にギガビット受動光ネットワーク(GPON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。GPON OLT SFPモジュールは、最大2.488G-TX/1.244G-RXレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFF-8472、ITU-T G.984.2およびRoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
GPON OLT 2.5GTX/1.25GRX クラスB+ SFPモジュール(1490nmTX/1310nmRX 20km DDM SC SMF)
Hot #64169
Hot #64169
7,132円 (税込)
FS P/N: GSFP-43-20B
2.4K 販売数
2 レビュー
25 Q&A
トランシーバーモデル:
グローバル倉庫24点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
50 点仕入れ中、配達予定日2024年07月10日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT クラスB+光モジュール(SMF、1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、DDM)
製品規格
型番
GSFP-43-20B
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送距離
20km
波長
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送レート
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB LD
受信機タイプ
APD-TIA
送信パワー
1.5 ~ 5dBm
Rx Power
-28 ~ -8dBm
クラス
B+
最大リンクバジェット
28dB
レシーバー過負荷
> -8dBm
受信感度
< -28dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
> 10dB
適用範囲
GPON
通信プロトコル
SFF-8472、ITU-T G.984.2とRoHS
動作温度範囲
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
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
Q&A
質問する
全て (25)未回答の質問 (1)Compatibility (9)Product Recommendation (4)Application (2)Configuration (2)Matching Cables (2)Matching Product (2)Dual Compatibility (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
D***g
Australia
2023年9月22日
Many thanks for assisting in getting this order expedited. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0B***k
Ukraine
2023年9月15日
Appreciate the quick overseas shipping, smooth order process and great customer service. Thanks!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品