汎用互換の10G-TX/10G(2.5G)-RXおよび2.5G-TX/1.25G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応対称パッシブ光ネットワーク(XGSPON&GPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGSPONコンボOLT SFP+トランシーバーは、対称9.953Gbps、2.488Gbps、1.244Gbpsのアップストリームデータレートと、9.953Gbpsと2.488Gbpsのダウンストリームデータレートを提供し、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達します。-40~85℃の温度で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-TG.9807.1およびSFP+ MSAに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 汎用互換 XGS-PON&GPONコンボ OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX クラスB+ 20km DDM SC/UPC SMF)
#166441
#166441
44,219円 (税込)
FS P/N: XSG-SFP-B+L-I
8 販売数
1 レビュー
3 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年08月14日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON&GPON コンボOLT クラスB+ 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX & 1490nm-TX/1310nm-RX、20km、SC/UPC、産業用、DDM)
製品規格
型番
XSG-SFP-B+L-I
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
1490nm-TX/1310nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML+DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
1 ~ 4dBm (9.953G)
1.5 ~ 5dBm (2.488G)
1.5 ~ 5dBm (2.488G)
受信パワー
-25 ~ -4dBm (9.953G)
-26.5 ~ -6dBm (2.488G)
-28 ~ -8dBm (1.244G)
-26.5 ~ -6dBm (2.488G)
-28 ~ -8dBm (1.244G)
クラス
B+
ピン数
22PIN
受信機過負荷
≤ -4dBm (9.953G)
≤ -6dBm (2.488G)
≤ -8dBm (1.244G)
≤ -6dBm (2.488G)
≤ -8dBm (1.244G)
受信感度
≥ -25dBm (9.953G)
≥ -26.5dBm (2.488G)
≥ -28dBm (1.244G)
≥ -26.5dBm (2.488G)
≥ -28dBm (1.244G)
消費電力
3W (標準)
消光比
8.2dB
適用範囲
FTTH、FTTC、FTTB、XGS-PONアクセスネットワーク、XG-PONアクセスネットワーク、GPONアクセスネットワーク
通信プロトコル
ITU-T G.984.5(2014)
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON OPLクラスB+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
Amd.2(10/2020)GPON/XGS-PON OPLクラスB+
ITU-T G.9807.1
ITU-T G.984.2
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
データセンター向けPON接続
SFP+パッケージのXGS-PON OLTとGPON OLT光モジュールの組み合わせは、非対称1G/10G伝送を保証します。
ポイント・ツー・マルチポイント、柔軟なネットワーキング
OLTとONU間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
対称型ネットワークコンボPONソリューション
XGS-PON&GPONコンボOLTモジュールは、同じODNネットワーク内でGPONとXGSPONの共存をサポートし、スムーズなネットワークのアップグレードを実現します。
Q&A
質問する
全て (3)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)
その他関連リソース
最近閲覧した製品