汎用互換9.953G-TX/9.953G-RX光モジュールは、特に10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGS-PON)システム用に設計されています。1本のシングルモード光ファイバで双方向のデータ伝送が可能です。XGSPON ONU SFP+モジュールは、SC/UPCコネクタ経由で最大20kmのリンクに到達し、対称的な9.953Gbpsアップストリーム・ダウンストリームデータレートを提供します。-40 ~ 85°Cの温度範囲で動作可能です。デジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。SFP+ MSA、SFF-8431、SFF-8432、SFF-8472およびRoHSに完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 XGSPON ONU SFP+モジュール(1270nmTx/1577nmRx 9.953GTx/9.953GRx クラスN2 20km DOM SC SMF)
Hot #141199
Hot #141199
10,936円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-25-20N2
428 販売数
6 レビュー
23 Q&A
トランシーバーモデル:
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年06月13日木曜日
グローバル倉庫26点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
汎用互換 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU クラスN2 光モジュール(SMF、1270nm-TX/1577nm-RX、 20km、SC/UPC、産業用、DOM)
製品規格
型番
XGS-SFP-25-20N2
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1270nm-TX/1577nm-RX
伝送レート
9.953G-TX/9.953G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
APD
送信パワー
4 ~ 9dBm
受信パワー
-8 ~ -28dBm
クラス
N2
最大リンクバジェット
31dB
レシーバー過負荷
> -8dBm
受信感度
< -28dBm
消費電力
< 2W
消光比
> 6dB
適用範囲
XGS-PON
通信プロトコル
SFP+ MSA、SFF 8431、
SFF 8432、SFF 8472、RoHS、WEEE
SFF 8432、SFF 8472、RoHS、WEEE
動作温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
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
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称的な9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
ポイントツーマルチポイント、柔軟なネットワーク
OLTとONUの間の信号の送受信には、異なる波長が使用されます。
インタフェース | SFP+ | GPON SFP | SFP+ |
伝送速度 | 10G | 1.25G/2.5G | 10G |
波長 | 1270nm-TX/1577nm-RX | 1310nmTX/1490nmRX | 1270nm-TX/1577nm-RX |
MAC | — | ||
コネクタ | SC/APCシンプレックス | SC/APCシンプレックス | SC/APCシンプレックス |
送信パワー | 4 ~ 9dBm | 0.5 ~ 5dBm | 4 ~ 9dBm |
受信感度 | < -28dBm | -28dBm | < -28dBm |
消費電力 | < 2W | < 2W | < 2.1W |
クラス | N2 | B+ | N1 |
通信プロトコル | SFP+ MSA、SFF 8431、SFF 8432、SFF 8472、RoHS、WEEE | IEC-60825、SFF-8472、SFP MSA、ITU-T G.988、RoHS | ITU-T G.9807.1、SFP+ MSA、ITU-T G.988 |
アプリケーション | XGS-PON | GPON、FTTxおよびワイヤレスバックホール | XGS-PON |
Q&A
質問する
全て (23)未回答の質問 (1)Product Recommendation (5)Configuration (4)Application (3)Compatibility (1)Compatibility (1)Connectors (1)Intel X520 (1)Other Compatibility (1)Ubiquiti Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
3
0
0
0
B***n
Canada
2023年7月04日
Works perfectly, was compatible with the devices I installed them into. No extra setup or any issues on my end.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***h
Australia
2023年3月23日
Excellent efficient service and great product as usual.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0I***y
United States
2023年2月02日
Satisfied, and product/shipment were as expected...thanks.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品