汎用互換の9.953G-TX/9.953G-RXおよび9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGSPONOLT SFP+トランシーバーは、SC/UPCコネクタ経由で最大アップリンクおよびダウンリンクレート10Gの対称帯域幅を提供し、最大20kmのリンクに到達します。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.9807.1およびSFP+ MSAに完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 XGSPON OLT SFP+モジュール(1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX クラスN1 20km DDM SC/UPC SMF)
#142707
#142707
47,389円 (税込)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1
30 販売数
3 レビュー
4 Q&A
トランシーバーモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年08月20日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
汎用互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPONOLT クラスN1 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、DDM)
製品規格
型番
XGS-SFP-52-20N1
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 5dBm
受信パワー
-26 ~ -5dBm
クラス
N1
最大リンクバジェット
29dB
受信機過負荷
≤ -5dBm
受信感度
≥ -26dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
SFP+ MSA
SFF 8472
RoHS
WEEE
SFF 8472
RoHS
WEEE
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32℉ ~ 158℉)
DDM/DOM
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
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称的な9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
仕様一覧
汎用互換 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPONOLT クラスN1 光モジュール(SMF、1577nm-TX/1270nm-RX、20km、SC/UPC、DDM)
汎用互換の9.953G-TX/9.953G-RXおよび9.953G-TX/2.488G-RXトランシーバーモジュールは、10ギガビット対応パッシブ光ネットワーク(XGSPON)システム用に特別に設計されています。1本のシングルモード光ファイバを介した双方向データ伝送を統合します。XGSPONOLT SFP+トランシーバーは、SC/UPCコネクタ経由で最大アップリンクおよびダウンリンクレート10Gの対称帯域幅を提供し、最大20kmのリンクに到達します。デジタル光モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。ITU-T G.9807.1およびSFP+ MSAに完全に準拠しています。
製品規格
型番
XGS-SFP-52-20N1
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送距離
20km
波長
1577nm-TX/1270nm-RX
伝送速度
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
コネクタ
SC/UPC
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
2 ~ 5dBm
受信パワー
-26 ~ -5dBm
クラス
N1
最大リンクバジェット
29dB
受信機過負荷
≤ -5dBm
受信感度
≥ -26dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
8.2dB
適用範囲
XGS-PONアクセスネットワーク
通信プロトコル
SFP+ MSA
SFF 8472
RoHS
WEEE
SFF 8472
RoHS
WEEE
動作温度範囲
0 ~ 70°C (32℉ ~ 158℉)
DDM/DOM
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
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
対称型XGS-PONネットワークソリューション
XGSPON ONUモジュールは、ユーザーに対称的な9.953Gbps Tx/Rxを提供し、アップリンク帯域幅を継続的に占有する必要があるアプリケーションをより良くサポートします。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
47,389円 (税込)
予約受付中