FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
01:40
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。
この写真はS5850-24S2Cに関するものです。

S5850-24S2C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10Gb SFP+、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

#150494
#150494

MLAG VXLAN PTP MPLS

394,483円 (税込)
FS P/N: S5850-24S2C
255 販売数
8 レビュー
17 Q&A
日本倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年06月06日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

S5850-24S2C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10Gb SFP+、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S5850-24S2Cは、コンパクトな1Uフォームファクターに24個の1/10Gb SFP+ポートと2個の40/100Gb QSFP28ポートを備えた高性能レイヤー3イーサネットスイッチです。このスイッチには、完全なシステムソフトウェア、包括的なプロトコル、およびアプリケーションが付属しており、従来のレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にします。要求の厳しいワークロード向けに理想的に設計されています。

MLAG、EVPN、SR-MPLS、VXLAN、IPv4/IPv6、sFLOW、SNMPなどの高度な機能をサポートするこのスイッチは、次世代のメトロおよびエンタープライズネットワークの要件を満たし、従来型または完全に仮想化されたデータセンターにも最適です。

製品規格
ポート
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
540Mpps
ファン数
3 (2+1冗長性)内蔵
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
96K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
RAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
フロー制御
対応
DHCPサーバー
対応
IPv4ルート数
56K
IPv6ルート数
4,096
ARPテーブル
12,288
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 200,000時間
最大消費電力
59W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

高可用性とマルチサービスのサポート
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
ワイヤレスソリューション
もっと見る
中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
製品を見る
ワイヤレスソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス監視ソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る

特徴

ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
柔軟な導入のための1/10/25/40/100GbEインターフェイス速度
サーバーには1/10/25G、スパインスイッチには40/100Gアップリンク。
880 Gbps
スイッチング容量
540 Mpps
転送レート
レイヤー3
レイヤータイプ
1+1ホットスワップ対応電源と2+1冗長ファン

デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。

MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

PTP (Precision Time Protocol) サブマイクロ秒精度をサポート

PTP TCにより、スイッチは伝送遅延を効果的に計算し、メッセージを転送する際に時間補正を行うことができるため、時間誤差を減らし、同期精度を向上させることができます。

包括的なセキュリティポリシーでネットワークの脅威から保護

SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から守ります。

柔軟な管理・運用
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。トレイルをスタート.
管理が簡単
Web、CLI
多様な監視と保守
SNMP、RMON、OAM、SSH、SSL
自動設定
RPC-API
RJ45ポート
24x 1000BASE-T
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
SFPポート
PoEポート
SFP+ポート
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
タイムマネジメント
PTP
NTP
NTP
NTP
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes
仕様一覧

S5850-24S2C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 10Gb SFP+、2x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)

S5850-24S2Cは、コンパクトな1Uフォームファクターに24個の1/10Gb SFP+ポートと2個の40/100Gb QSFP28ポートを備えた高性能レイヤー3イーサネットスイッチです。このスイッチには、完全なシステムソフトウェア、包括的なプロトコル、およびアプリケーションが付属しており、従来のレイヤー2およびレイヤー3ネットワークの迅速なサービス展開と管理を容易にします。要求の厳しいワークロード向けに理想的に設計されています。

MLAG、EVPN、SR-MPLS、VXLAN、IPv4/IPv6、sFLOW、SNMPなどの高度な機能をサポートするこのスイッチは、次世代のメトロおよびエンタープライズネットワークの要件を満たし、従来型または完全に仮想化されたデータセンターにも最適です。

製品規格
ポート
24x 1/10G SFP+ | 2x 40/100G QSFP28
スイッチング容量
880 Gbps
電源
2 (1+1冗長性)ホットスワップ可能
転送レート
540Mpps
ファン数
3 (2+1冗長性)内蔵
エアフロー
前から後ろへ
MACアドレス
96K
VLAN数
4K
フラッシュメモリー
8GB (eMMC)
RAM
2GB
パケットバッファ
9MB
最大/最小レイテンシー
0.96μs/0.66μs
フロー制御
対応
DHCPサーバー
対応
IPv4ルート数
56K
IPv6ルート数
4,096
ARPテーブル
12,288
ジャンボフレーム
9,600
MTBF
> 200,000時間
最大消費電力
59W
ご注意: アメリカ標準(日本でも直接使用可能)の電源コードがデフォルトです。他の規格の電源コードが必要な場合は、ご注文の際にご記入いただくか、ご専任のアカウントマネージャーにご連絡ください。

ソフトウェアスポットライト

高可用性とマルチサービスのサポート
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
ワイヤレスソリューション
もっと見る
中・大規模キャンパス向けの10Gネットワークソリューション
製品を見る
ワイヤレスソリューション
製品を見る
中・大規模キャンパス監視ソリューション
製品を見る
10G相互接続
製品を見る
特徴
ネットワークを高帯域幅と拡張性にアップグレード
アグリゲーション層とアクセス層の両方がデュアルリンクで設計されているため、ボトルネックを解消し、高速ネットワークを実現し、信頼性の高いパフォーマンスを得ることができます。
冗長設計
ネットワークの安定性の向上
10Gアップリンク
高帯域幅で多様なニーズに対応
階層設計
将来の拡張が容易
柔軟な導入のための1/10/25/40/100GbEインターフェイス速度
サーバーには1/10/25G、スパインスイッチには40/100Gアップリンク。
880 Gbps
スイッチング容量
540 Mpps
転送レート
レイヤー3
レイヤータイプ
1+1ホットスワップ対応電源と2+1冗長ファン

デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後ろへのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。

MPLSはポイントツーポイント接続の確立に役立つ

MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。

MLAGは中断のないサービスを実現

同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。

PTP (Precision Time Protocol) サブマイクロ秒精度をサポート

PTP TCにより、スイッチは伝送遅延を効果的に計算し、メッセージを転送する際に時間補正を行うことができるため、時間誤差を減らし、同期精度を向上させることができます。

包括的なセキュリティポリシーでネットワークの脅威から保護

SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から守ります。

柔軟な管理・運用
革新的な設計により、CLIと使いやすいWeb GUIがサポートされ、ネットワーク管理のニーズの増大に伴う機器の廃棄や交換が不要になります。トレイルをスタート.
管理が簡単
Web、CLI
多様な監視と保守
SNMP、RMON、OAM、SSH、SSL
自動設定
RPC-API
RJ45ポート
24x 1000BASE-T
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
SFPポート
PoEポート
SFP+ポート
24x 10G SFP+
24x 10G SFP+
25G/40G/100Gポート
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
管理レイヤー
L3
L3
L3
L3
L3
タイムマネジメント
PTP
NTP
NTP
NTP
スタッキングまたはMLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
1+1ホットスワップ対応電源
yesyesyesyesyes
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション
yesyesyesyesyes
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応
yesyesyesyesyes

顧客のレビュー

その他関連リソース

394,483円 (税込)

日本倉庫3点在庫あり