S5810-28TSアグリゲーションスイッチは、4x 10G SFP+アップリンクポートを備えたマネージドレイヤー3マルチサービススイッチで、最大8台のユニットを自由に組み合わせることができ、S5810シリーズスイッチをシームレスに相互接続し、単一のデバイスとして管理できます。このスイッチは最先端のBroadcomチップを採用し、136Gbpsのスイッチング容量と102Mppsの転送速度を実現します。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンが搭載されており、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。強化されたレイヤ3機能、簡素化された管理、柔軟なIPv6機能、および多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を誇るS5810シリーズスイッチは、大規模なキャンパスネットワークのアグリゲーションおよび小規模から中規模のエンタープライズネットワークのコアとして機能するのに理想的です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S5810-28TS、28ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(24x ギガビットRJ45、4x コンボSFPポート、4× 10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
28ポート イーサネットL3マネージドスイッチ(24xギガビットRJ45、4x 1G RJ45/SFPコンボ、4x10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキングをサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)(G.8032)をサポート
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
ソースIPベースTelnetデバイスアクセスコントロールをサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
Airwareはネットワーク・デバイスの管理を一元化し、ホテル・チェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支店など、支店を持つ業種に適しています。
デュアル電源装置は、システムをシャットダウンせずに交換でき、左から右へのエアフローを備えた可変速ファンは、ファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSを使用すると、中小規模のオペレーターはユーザー用のトンネルを作成できます。これにより、ポイントツーポイント接続を構築し、ユーザーネットワーク間の相互通信を実現できます。
音声VLANにより、VoIPはデータVLANからのすべてのブロードキャストやその他のトラフィックと競合する必要がなくなり、優先的に送信されるようになり、パケット損失と遅延が減少します。
遅延、およびジッターを削減します。
RJ45ポート | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | — |
SFPポート | 4x 1G SFP (4コンボ) | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoEポート | — | — | — | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | ||||
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 |
M***l
United States
C***y
Canada
L***y
Canada