400GBASE-SR8モジュール、MTP/MPO-16コネクタ、パラレルOM4マルチモードファイバで最大100mまで伝送可能です。IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4規格に準拠します。
400ギガビット・イーサネット信号は8波長で伝送されます。8つの波長の多重化と多重解除は装置内で管理されます。また、2×200G-SR4と8×50G-SRをサポートします。
ご注意: FS P/NはQDD-SR8-400GからQDD-SR8-400Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。