QSFP-DD 400GBASE-DR4シリコンフォトニクストランシーバーは、新しい最先端のシリコンフォトニクス(SiPh)プラットフォームに基づいています。数多くのアクティブおよびパッシブなオプトエレクトロニクスコンポーネントを統合したSiPhチップ、3Dパッケージング技術、業界最先端の7nm DSPチップを使用しています。これは、400GBASEデータセンター向けの費用効果が高く低消費電力のソリューションです。
400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、MTP/MPO-12コネクタおよびSMFで最大500mの伝送距離を対応し、QSFP-DD MSA、IEEE 802.3bsプロトコルおよび400GAUI-8標準に準拠しています。また、400ギガビットイーサネット信号は、レーンごとに1つの波長で4つの並列レーンで伝送され、QSFP-DR-100Gと4x100Gブレークアウトとして使用できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIAイーサネット互換 400G DR4 QSFP-DD光モジュール(PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC SMF 4x 100G-DRをサポート)
Hot #147916
Hot #147916
94,936円 (税込)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
536 販売数
2 レビュー
11 Q&A
モジュールモデル:
グローバル倉庫91点在庫あり、配達予定日2024年06月21日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
FS標準Mellanox互換 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM シリコンフォトニクスモジュール(SMF、1310nm、500m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
QDD-DR4-400G-Si
メーカー
FS
インターフェース
QSFP-DD
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
4dBm
消費電力
≤10W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
DSP
TXとRX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP-DD MSA、CMIS 4.1
保証期間
5年間
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを400Gギアにアップグレードしても、既存の100Gサイトに接続できます。
新しい400Gサイトとレガシー100Gサイトの接続
400Gポートの帯域幅をフル活用
新しい400Gポートで100Gオプティクスを再利用
SiPh-Based データセンター向け高性能チップ
所有コストを削減するシリコンフォトニクスにより、ネットワークのアップタイムを向上させます。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
53G EMLレーザー
確実な創造
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0~70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
FSボックスは、モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、在庫コストの柔軟性を提供します。
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用) |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
送信機タイプ | DFB | EML | DFB |
通信プロトコル | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs | OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs |
アプリケーション | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト |
Q&A
質問する
全て (11)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Product (1)Mellanox Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
T***s
Australia
2023年12月15日
Worked flawlessly as we would expect, no packet errors or interface issues. Made a nice difference to my network.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0s***a
Singapore
2023年12月02日
It matches well with my device. And the customer service responded to my question very quickly.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品