100G QSFP28 ELR4モジュールは、最大20kmのシングルモードファイバ上の100Gイーサネット・リンク用に設計されています。IEEE 802.3-2018 CAUI-4、QSFP28 MSA、SFF-8661 Revision 1.9、SFF-8636 Revision 2.10aに準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSA で規定されている I2C インターフェース経由で利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。指令2011/65/ECによるRoHS-6準拠。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、100G通信接続、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー、キャンパス・ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適している。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-ELR4-100GからQSFP-ELR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 100GBASE-ELR4 QSFP28モジュール(1310nm 20km DOM LC SMF)
#131275
#131275
126,634円 (税込)
FS P/N: QSFP-ELR4-100G
97 販売数
0 レビュー
1 質問内容
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
ラベルサービス:
予約受付中、出荷予定日 2024年07月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証
QSFP28 100GBASE-ELR4モジュール(SMF、1310nm、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ELR4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM EML
受信機タイプ
PIN
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度
< -14.5dBm
パワーバジェット
10.2dB
レシーバー過負荷
4.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
4dB
パッケージング技術
BOXパッケージング
CDR(クロック・データ・リカバリ)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、QSFP28 MSA、SFF-8661、SFF-8636
適用
100Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレスネットワーク
製品スポットライト
高性能&高信頼性
低消費電力≤ 3.5W
デュアルCDR(TX & RX)
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
幅広いアプリケーション
ほぼすべての主流ブランドのデバイスと完全な互換性があり
100Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用される
100Gイーサネットおよびデータセンターに適す
プロトコルと安全基準
IEC60825-1クラス1レーザー安全準拠
UL 94 V-0難燃性グレード
クラス B EMC、IEC 61000-4-2 帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4、IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636に準拠する
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
完全な互換性を実現するトランシーバーのカスタマイズ
FSボックスまたはコーディング ボードを使用して構成し、ターゲットのスイッチ環境でテストして、高性能の相互運用性を実現します。
カスタム対応ブランド
ホストデバイスで100%テスト済み
お客様のニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルで、入荷、在庫、配備を容易にします。
ラベルタイプ選択
カラー白黒ラベルまたはニュートラルラベル
ラベルの詳細
ブランドロゴ、P/N、S/N、ベンダー名を記入する
包括的なテストは、信頼性を向上させる
高品質と信頼性の高い光学部品を得ることを保証するために、高度な機器を使用して厳格なプロセスを介して検証されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス&CRCなし
アイ・パターン・テスト|マスク・マージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度範囲
0 ~ 70°C
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを得ります。
Q&A
質問する
全て (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品