FHD(FS高密度)シリーズ8ch DWDM Mux Demuxは、TFF(薄膜フィルター)技術に基づく高密度、スケーラブル、低損失のパッシブ デバイスです。
トランスポンダーおよびアンプと組み合わせて、8ch Mux Demuxは、単純なポイントツーポイントから増幅されたリング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD(FS高密度)シリーズ8ch DWDM Mux Demuxは、TFF(薄膜フィルター)技術に基づく高密度、スケーラブル、低損失のパッシブ デバイスです。
トランスポンダーおよびアンプと組み合わせて、8ch Mux Demuxは、単純なポイントツーポイントから増幅されたリング構成まで、幅広いアーキテクチャをサポートします。
ITUグリッドDWDMトラフィック用のC53-C60チャンネルポート、サービス拡張用のEXPポート、光パフォーマンスモニタリング用のMONポート。
拡張ポートを使用して、波長を拡張するために別のDWDM MUX DEMUXを接続できます。
サービスごとに複数のファイバを使用する代わりに、WDMネットワーク内の複数の異なるデータまたはサービスに対して1つのファイバを共有できます。ファイバの有用性を最大限に活用し、大幅な節約を実現します。
通常、1%(2%、3%、5%も選択可能)の分割率で、モニターポートはサービスの中断なしで光信号のパワー、波長、OSNRを柔軟にテストするための方法を提供します。
チャンネル数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
波长 | C53-C60 | C53-C60 | RX-C21~C35、TX-C22~C36 | RX-C22~C36、TX-C21~C35 | C21-C28 | C29-C36 |
挿入損失 | ≤ 2.8dB、2.4dB(標準) | ≤3.3dB、3.0dB(標準) | ≤ 4.6dB、4.2dB(標準) | ≤ 4.6dB、4.2dB(標準) | ≤ 3.1dB、2.4dB(標準) | ≤ 2.8dB、2.4dB(標準) |
チャネル間隔 | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm | 0.8nm |
チャネル分離 | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB | 隣接 ≥ 30dB 非隣接 ≥ 40dB |
反射減衰量 | ≥ 45dB | ≥45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
特別サービス | モニター、拡張ポート | モニター、拡張、1310nmポート | 拡張ポート | 拡張ポート | モニター、拡張、1310nmポート | モニターと拡張ポート |
技術 | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) | TFF(薄膜フィルター) |
プロパティ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ | パッシブ |
監視タイプ | OPD/OPM | OPD/OPM | — | — | OPD/OPM | OPD/OPM |
パワーハンドリング | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
収容方式 | FHDプラグインモジュール | FMUプラグインモジュール | FMUプラグインモジュール | FMUプラグインモジュール | FHDプラグインモジュール | FHDプラグインモジュール |
P***n
United States
K***n
United States
Q***e
United States