FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
00:25
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。
この写真はM6500-CH5Uに関するものです。

M6500-CH5U 5Uマネージドシャーシ(アンロード、6x200Gトランスポンダ/マックスポンダーをサポート)

Hot #111050
Hot #111050

WEB 1+1 DC電源 1x ファンモジュール

FS P/N: M6500-CH5U
18 販売数
2 レビュー
2 Q&A
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換

M6500-CH5U、6スロット 5Uマネージドシャーシ(アンロード・プラットフォーム、冗長DC PSU、WEB/SNMP管理対応)

このデバイスは、プラグ&プレイモジュールを提供し、ビジュアル管理をサポートしています。サービスタイプやポートモードの柔軟な設定が可能で、ネットワークのアップグレードやモニタリングのニーズに応えます。このシャーシは、光スーパーバイザリ・チャネル(OSC)と電気スーパーバイザリ・チャネル(ESC)で利用可能で、ハイブリッドネットワーク接続のための柔軟性と拡張性を高めています。
M6500シリーズは、10G/40G/100G OTN/SDH/イーサネットサービス伝送をサポートし、単一波長で200Gの大容量光トランスポートネットワークの構築を可能にします。高レート、大容量、小型パッケージ、低消費電力のデータセンター相互接続に適しています。


注:このシャーシには、NMUメイン・コントロール・カード、冷却ファン、電源が付属しています。

製品規格
スロット数
10スロット
エンクロージャタイプ
ラックマウント可能
電源
デュアルDC電源、-36 ~ -72VDC
ホットスワップ可能
管理
WEB、SNMP v2
相対湿度
10% ~ 90%(結露しない)
消費電力
静的消費電力≤ 150W
最大消費電力≤ 1100W
ネットワークインターフェース
2× SFP LANポート 100Base-X
4× RJ45 LANポート 10/100/1000Base-T
寸法(HxWxD)
8.74"x17.49"x9.51"(222x444.5x241.5mm)
温度範囲
動作温度範囲0 ~ 40°C(0 ~ 122°F)
保存温度範囲-40 ~ 70°C(-40 ~ 158°F)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
高度に統合されたコンパクトな5Uプラットフォーム

大容量の光伝送ネットワークを構築するための6x 200Gマックスポンダ/トランスポンダモジュールを統合します。

現場交換可能な部品による容易なメンテナンス
NMUメインコントロールカード
2x RJ45 ETHポート
2x SFPポート

1+1バックアップをサポートして、災害復旧を確実にします。(デフォルトでNMUモジュールを1つ装備)

電源
1+1冗長性
-48VDC ~ -60VDC

管理対象シャーシに高いネットワーク信頼性と可用性を提供します。

冷却ファン
内蔵7ファン
スマート温度制御

デバイスの温度に基づいて速度を自動的に調整し、ノイズを減らします。

WEB管理でネットワークを監視
重要なデータ、アラーム、レポートなどをWEB管理でオンサイトでもリモートでもいつでも簡単に確認できます。
WEB管理
障害管理
監視管理
Q&A
質問する
全て (2)Battery (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
4.5
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
1
1
0
0
0

W***m

United States

2022年2月12日
5.0
After using it for a long time,this managed Chassis is still as good as new, which makes me happy.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

F***o

United Kindom

2021年10月28日
4.0
We have a project where we will be connecting two datacenters and want to be able to offer interconnection to our clients, from 10G to 100G. So we were using the MS6500 platform, it's working the way we want it to.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品