FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
00:40
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。
この写真はM6500-TMXP5に関するものです。

M6500-TMXP5、2x 100G QSFP28/5x 40G QSFP - 1x 200G CFP2 トランスポンダ/マックスポンダ

Hot #111049
Hot #111049

ETH/SDH/OTN FEC PM-8/16QAM/PM-QPSK

FS P/N: M6500-TMXP5
33 販売数
8 レビュー
18 Q&A
プロジェクトのお問い合わせ
2年間保証
30日間返品
30日間交換

M6500-TMXP5、M6500シリーズマネージドシャーシ用2x 100G QSFP28/5x 40G QSFP+/1x 200G CFP2 トランスポンダ/マックスポンダ

M6500 200Gマルチプロトコル・マルチレート・トランスポンダ/マックスポンダは、大容量光トランスポートネットワーク構築用に設計されています。このデバイスはプラグ&プレイモジュールを提供し、ビジュアル管理をサポートします。2x100G、1x100G+2x40G、または1x100G+10x10GのOTN/SDH/イーサネットサービス伝送をサポートし、同一デバイスを複数のアプリケーションで使用することが可能で、ネットワークのアップグレードやモニタリングのニーズに対応します。


M6500シリーズは、効率的で導入が容易なソリューションを提供します。プラグ&アンプを提供しています。モジュールを再生し、ネットワークのアップグレードと監視のニーズを満たすために、ビジュアル管理、40G/100Gイーサネットサービスの混合伝送、およびサービスタイプとポートモードの柔軟な構成をサポートします。

製品規格
クライアントインタフェース
40G QSFP+/100G QSFP28
クライアントインタフェースプロトコル
10G/40G/100G、OTU3、OTU4
ラインインタフェース
100G/200G DWDM CFP2
ラインインタフェースプロトコル
CバンドチューナブルコヒーレントCFP2
クライアントインタフェースFEC
G.709 Regular FEC/SD-FEC(100G)
ソフトデシジョンFEC(200G)
ラインインタフェースFEC
I.4および1.7 Super FEC/G.709 Regular FEC(10G OTU2/2e)
チャネル間隔
100Ghz(デフォルト)/50Ghz
ラインモジュレーション
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM(200G)
クライアント信号マッピングモード
100GE/OTU4 ↔ ODU4
40GE/OTU3 ↔ ODU3
10GE、STM-64/OC-192 ↔ ODU2/2e
アウトバンド管理
SNMP v2、WEB
消費電力
最大150W
回線信号多重構造
(100G)ODU4 ↔ ODU2/2e、ODU4 ↔ ODU3
(200G)ODUC2 ↔ ODU4 ↔ ODU2/2e、ODUC2 ↔ ODU4 ↔ ODU3
ラインインタフェースの波長範囲
1528 ~ 1568nm(Cバンド)
重量
1.295KG
温度範囲
動作 0 ~ 45°C(0 ~ 113°F)
保存 -40 ~ 70°C(-40 ~ 158°F)
収容方式
プラグ対応可能なモジュール(M6500マネージドシャーシの1スロットを占有)

製品スポットライト

品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
リンク伝送用の40G/100G/200Gポート

5x 40G QSFP+、2x 100G QSFP28クライアントインターフェイス、およびデータ転送用の1x 100G/200G CFP2ラインインターフェイス、構成用の1x CONSOLEポートがあります。。

マルチレートハイブリッド多重化
この製品は、1つの200Gアップリンク上で異なるプロトコルとレートを組み合わせ、10G、40G、100Gサービスをマックスポンダ動作モードで柔軟に組み合わせてサポートします。
イーサネット
OTN
SONET/SDH
WEB管理でネットワークを監視
重要なデータ、アラーム、レポートなどをWEB管理でオンサイトでもリモートでもいつでも簡単に確認できます。
管理タイプ
SNMP v2、WEB帯域外 & 帯域内管理
障害管理
メール通知
監視管理
多拠点遠隔監視
100KMの長距離伝送に最適

このソリューションは、FSの製品スイートとシームレスに統合され、最大200Gbのイーサネット、エンタープライズ、およびDCIネットワークに対応できるキャリアグレードのハイエンドソリューションを提供します。

Q&A
質問する
全て (18)Application (3)Configuration (2)Management (2)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Parameter (1)Specification (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
8
0
0
0
0

M***h

Australia

2023年8月03日
5.0
The M6500-TMXP5 board I purchased has exceeded my expectations.It delivers exceptional reliability and performance,making it perfect for my networking needs.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0

K***s

United States

2023年3月13日
5.0
I'm highly impressed by the flexibility of the M6500 board. They seamlessly integrate into my existing infrastructure and provide the versatility I require for my network setup.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0

F***o

Mexico

2022年12月06日
5.0
This product has proven to be a game-changer for my business.Their robustness ensures uninterrupted connectivity,boosting the efficiency of my network operations.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品