FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。
この写真はIMC-1F1Tに関するものです。

産業用 ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバーター(1x 10/100/1000Base-T RJ45 - 1x 100/1000Base-X SFPスロット)

Hot #101483
Hot #101483

SM & MM / -40°C ~ 75°C 自動MDI/MDIX/プラグアンドプレイ

22,909円 (税抜)
FS P/N: IMC-1F1T
25,200円 (税込)
FS P/N: IMC-1F1T
4.3K 販売数
11 レビュー
19 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
2年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

産業用 ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバーター(1x 10/100/1000Base-T - 1x 100/1000Base-X SFP)

産業用ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバータは、イーサネットメディア変換とIEEE 802.3at PoE+インジェクタを組み合わせています。十分で信頼性の高い電力入力が必要な場所に設置されたPD(受電装置)に、最大30ワットの電力出力と高いデータ伝送速度の両方を提供します。-40°C ~ 75°Cの温度範囲で動作でき、IP30の頑丈なケースを備えているため、ほとんどの過酷な環境に設置できます。

メディアコンバータは、一般的な1000Base SFPトランシーバモジュール、BIDIトランシーバモジュール、CWDMトランシーバモジュールなど、幅広いトランシーバモジュールと互換性があります。メディアコンバータの両端で使用するトランシーバモジュールの波長、速度、距離が一致していることを確認してください。

仕様一覧
ポートタイプ
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、EEE 802.3ab
ケーブルタイプ(ファイバ)
マルチモード 50/125µm、62.5/125µm
シングルモード 9/125µm
ケーブルタイプ(銅線)
Cat5/5e/6
エンクロージャー
IP30定格金属エンクロージャー
インストール
DINレール取り付け
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源ピンアサイン
エンドスパン、1/2(+)、3/6(-)
PoEパワーバジェット
30W
消費電力(PoE付き)
30W(12V DC)、31W(48V DC)
ジャンボフレーム
9K
寸法(HxWxD)
1.26''x3.43''x5.31''(32x87x135mm)
MTBF(hrs)
> 100,000時間
ESD保護
6KV DC
出力電圧
52V DC
入力電圧
12 ~ 48V DC、最大3A
24V AC、最大1.5A、50 ~ 60Hz.
動作温度範囲
-40℃ ~ 75℃
保存温度範囲
-40℃ ~ 85℃
注:このコンバーターと互換性のある22AWG DC48V電源装置またはAC電源アダプターは同梱されていません。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ

1x 100/1000Base-X SFPポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。

産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、過酷な環境下での産業用動作を保証する堅牢なIP30金属筐体を装備しており、DINレールや配電ボックス内に簡単に取り付けることができます。
IP30筐体
-40 ~ 75°Cの温度範囲
6KV ESD保護
スマートPoE+ 802.3at/af対応
IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、最大15.4Wまたは30Wの電力を供給できるPoEデバイスを自動的に検出し、必要な電力を供給します。
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単に監視
ネットワーク診断と迅速なインストールを容易にするLEDインジケータ
LFPアラームリンク障害を短時間で発見
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者は短時間でリンク障害に気づくことができ、この問題による損失を最小に抑えることができます。
仕様一覧

産業用 ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバーター(1x 10/100/1000Base-T - 1x 100/1000Base-X SFP)

産業用ギガビットPoE+イーサネットメディアコンバータは、イーサネットメディア変換とIEEE 802.3at PoE+インジェクタを組み合わせています。十分で信頼性の高い電力入力が必要な場所に設置されたPD(受電装置)に、最大30ワットの電力出力と高いデータ伝送速度の両方を提供します。-40°C ~ 75°Cの温度範囲で動作でき、IP30の頑丈なケースを備えているため、ほとんどの過酷な環境に設置できます。

メディアコンバータは、一般的な1000Base SFPトランシーバモジュール、BIDIトランシーバモジュール、CWDMトランシーバモジュールなど、幅広いトランシーバモジュールと互換性があります。メディアコンバータの両端で使用するトランシーバモジュールの波長、速度、距離が一致していることを確認してください。

仕様一覧
ポートタイプ
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 100/1000Base-X SFP
標準とプロトコル
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、EEE 802.3ab
ケーブルタイプ(ファイバ)
マルチモード 50/125µm、62.5/125µm
シングルモード 9/125µm
ケーブルタイプ(銅線)
Cat5/5e/6
エンクロージャー
IP30定格金属エンクロージャー
インストール
DINレール取り付け
PoE規格
IEEE 802.3af/at
電源ピンアサイン
エンドスパン、1/2(+)、3/6(-)
PoEパワーバジェット
30W
消費電力(PoE付き)
30W(12V DC)、31W(48V DC)
ジャンボフレーム
9K
寸法(HxWxD)
1.26''x3.43''x5.31''(32x87x135mm)
MTBF(hrs)
> 100,000時間
ESD保護
6KV DC
出力電圧
52V DC
入力電圧
12 ~ 48V DC、最大3A
24V AC、最大1.5A、50 ~ 60Hz.
動作温度範囲
-40℃ ~ 75℃
保存温度範囲
-40℃ ~ 85℃
注:このコンバーターと互換性のある22AWG DC48V電源装置またはAC電源アダプターは同梱されていません。
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
ギガビット・オートネゴシエーション - イーサネット・メディア・コンバータ

1x 100/1000Base-X SFPポートと1x 10/100/1000Base-T RJ45ポートにより、高いデータ転送パフォーマンスで通信距離を延長します。

産業環境に適したIP30アルミニウム金属ハウジング
この産業用コンバータは、過酷な環境下での産業用動作を保証する堅牢なIP30金属筐体を装備しており、DINレールや配電ボックス内に簡単に取り付けることができます。
IP30筐体
-40 ~ 75°Cの温度範囲
6KV ESD保護
スマートPoE+ 802.3at/af対応
IEEE 802.3af/at PoE規格に準拠し、最大15.4Wまたは30Wの電力を供給できるPoEデバイスを自動的に検出し、必要な電力を供給します。
シンプル&クイック操作
ホットスワップ対応設計により、これらのコンバーターは初心者でも設置やトラブルシューティングが容易で、他の機器との簡単な通信が可能です。
ホットスワップ対応
インストールに手動設定は不要、簡単操作
Auto-MDI/MDIX
自動的にケーブルの接続タイプを検出し、適切に接続を設定する
ネットワークアクティビティを簡単に監視
ネットワーク診断と迅速なインストールを容易にするLEDインジケータ
LFPアラームリンク障害を短時間で発見
LFP(リンク障害パススルー)機能により、システム管理者は短時間でリンク障害に気づくことができ、この問題による損失を最小に抑えることができます。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

22,909円 (税抜)

25,200円 (税込)

予約受付中