Soluzione di Parcheggio Intelligente per Ambienti Difficili
Il problema del segnale nei parcheggi ha sempre preoccupato i proprietari di automobili, quindi una ragionevole progettazione della copertura di rete è particolarmente importante. Nei parchi industriali, i parcheggi sono di solito luoghi all'aperto, e i loro ambienti complessi portano molte sfide alla progettazione della rete.
Questa soluzione è progettata per i parchi industriali e utilizza switch industriali in ambienti esterni per far fronte a condizioni di funzionamento ad alta temperatura, umide e polverose. Assicura l'accesso alle porte per le telecamere e i dispositivi wireless per ottenere una copertura stabile del segnale, il monitoraggio dello schermo e la trasmissione dei dati nei parchi industriali.
Esplora le Architetture di Soluzioni Complete
Prodotti in Primo Piano
- Dispositivi di Rete
- Dispositivi di Applicazione
Vantaggi
Design Robusto
Lega di alluminio di fusione anticorrosione con valutazione IP30/IP40.
Senza ventola, raffreddato a convezione e senza parti mobili per una maggiore durata.
Da -40 a 75°C in un'ampia gamma di temperature operative.
Gestione Flessibile
WEB offre una modalità di gestione facile da usare, gli utenti possono configurare, monitorare e risolvere i problemi del dispositivo in tempo reale.
Utilizzando Zabbix per realizzare un monitoraggio unificato e una rapida risoluzione dei problemi tramite SNMP.
Funzionamento Stabile
La Tecnologia Industrial Ethernet Ring assicura il tempo di auto-ripristino di ogni nodo in Sub-5ms mentre la rete in Sub-50ms.
Doppia alimentazione ridondante AC o DC per assicurare un funzionamento continuo.
Pronti per iniziare?
Avete una domanda sull'acquisto di una soluzione che vi interessa? Compilate il modulo e vi risponderemo entro 1 giorno lavorativo.