FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.
Questa immagine riguarda CMV-SD1U1.6W.

Gestore di Cavi Verticale 1U 1,6'' con Anello a D Singolo con Viti e Dadi Modello M6

#73094
#73094

Metallo 3.15" Profondità EIA Scaffale/Armadio

3,42 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMV-SD1U1.6W
44.7K Venduti
15 Recensioni
11 Domande
455 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
684 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
320 in Transito, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1.6'' Singolo Anello a D Verticale di Gestione dei Cavi con Viti e Dadi M6

Gli anelli di gestione dei cavi verticali da 1,6'' offrono una soluzione conveniente che consente di organizzare e instradare in modo ordinato ed efficace i fasci di cavi lungo i rack e le pareti. Fornendo uno scarico della trazione per i cavi collegati, è possibile fissare più anelli verticali al rack dove ne hai bisogno per una soluzione di gestione dei cavi versatile senza limiti di altezza.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Anello a D
Orientamento
Verticale
Tipo di Prodotto
Singolo Lato
Materiale
Metallo (Ferro Galvanizzato)
Capacità del Cavo (Valore Teorico))
60pz (Cat6 24AWG)
Dimensioni (HxWxD)
1.7"x1.6"x3.1" (44x40x80mm)
Peso
0.18lbs (0.08kg)
Installazione
Rack & Armadi Standard
Accessori Inclusi
Vite M6*15mm x2 e dado M6 x2
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Anello a D in metallo per la gestione verticale dei cavi

L'anello a D verticale può essere fissato con viti e dadi M6 alla parete o a qualsiasi rack/armadio standard e offre un accesso aperto per facilitare la gestione verticale dei cavi.

Bordi arrotondati

Design con bordi arrotondati per proteggere l'isolamento del cavo da scalfitture o usura

Controllo del raggio di curvatura

Mantiene il corretto raggio di curvatura per eliminare lo stress da tensione del cavo

Configurazioni di posizionamento

La solida struttura con base rettangolare completa può supportare grandi fasci di cavi

Numero di Spazi Rack
1U
5U
45U
45U
1U
Stile
Anello a D
Condotto a Pettine con Copertura
Condotto a Pettine con Copertura
Condotto per le Dita
Anello a D
Orientamento
Verticale
Verticale
Verticale
Verticale
Verticale
Tipo di Prodotto
Singolo Lato
Singolo Lato
Singolo Lato
Doppio Lato
Singolo Lato
Materiale del Pannello
Metallo (Ferro Zincato)
ABS, UL 94V-0
ABS, PVC
ABS, PVC
Metallo (Ferro Zincato)
Installazione
Rack & Armadietti Standard
Rack & Armadietti Standard
Abbinamento per Rack Aperto 45U
Abbinamento per Rack Aperto 45U
Rack & Armadietti Standard
Capacità del Cavo(Valore Teorico)
60pz.
188pz.
2745pz.
5490pz.
120pz.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Application (3)Accessories (1)Bend Radius (1)Cable Capacity (1)Certification (1)Customization (1)Installation (1)Material (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
11
3
1
0
0

B***a

United States

August 09, 2022
5.0
Works great for routing cables vertically. Used 4 of these on each side of my 37U rack.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***s

United States

January 31, 2022
5.0
Easy to fit and now have a tidy data cabinet.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

K***l

Norway

May 08, 2021
5.0
Ok, so reviewing these items feels a bit silly. It\'s a little metal thing, it\'s not a new recipe for coca cola or something. It does what it\'s supposed to. I\'m not USING it it for what it\'s supposed to be used for, but it does that well anyway.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente