FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.
Questa immagine riguarda FC731-4K.

FC731-4K Videocamera per Videoconferenze 4K Ultra HD per Ambienti di Medie Dimensioni e Piccoli, Zoom Ottico 12X e PTZ

Hot #185749
Hot #185749

Midsize & Large Rooms 12x Optical Zoom 71°HFOV

1.046,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: FC731-4K
14 Venduti
2 Recensioni
1 Domanda
18 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

FC731-4K Telecamera PTZ con Risoluzione Ultra-Alta 4K, 71° FoV+12X Zoom Ottico, Adatta a Stanze Medie e Grandi

FC731-4K è una telecamera PTZ con risoluzione d'immagine fino a 4K/30, zoom ottico 12x e campo visivo orizzontale di 71°, progettata per stanze con più di 10 persone. Le sue funzioni intelligenti Automatic Group Framing e Speaker Tracking consentono ai partecipanti di concentrarsi maggiormente sul contenuto della riunione, di realizzare sia il panorama della riunione che i dettagli dell'oratore e di godere della comunicazione di ogni riunione. Numerose interfacce per soddisfare le diverse esigenze di output, mentre supporta 3 metodi di alimentazione, la modalità USB è plug and play, comoda e veloce.

Specifiche
Sensore
1/2,5 pollici, CMOS, Pixel effettivi: 8.42M
Risoluzione FPS
4k@30fps (3840x 2160)
Zoom
Zoom ottico 12x
Illuminazione minima
0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
Campo visivo
Da 71° a 8,2° (H), da 42,7° a 4,5° (V)
Angolo di panoramica
±170°
Compressione video
H.265 / H.264 / MJPEG
Riduzione del rumore digitale
2D & 3D
Compensazione della retroilluminazione
Supporto
Congelamento dell'immagine
Supporto
Tensione di ingresso
DC 12V / USB 5V / PoE(802.3af)
Corrente di ingresso
12V 1.0A /5V 1.5A
Consumo di energia
12W
Otturatore
1/30s ~ 1/10000s
Temperatura di esercizio
-10° C ~ 40° C (da 14°F a 104°F))
Temperatura di stoccaggio
-40° C ~ 60℃ (da -40°F a 140°F)
Dimensioni (HxLxP)
144mm x144mm x 166.4mm
Peso netto
1.41Kg
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Immagine 4K Ultra HD

Sensore CMOS UHD da 1/2,5 pollici di alta qualità con 8,42 milioni di pixel effettivi per immagini di alta qualità ad altissima risoluzione fino a 4K, che mostrano in modo chiaro e vivido le espressioni e i movimenti delle persone.

Inquadratura Automatica del Gruppo e Tracciamento degli Altoparlanti

L'inquadratura automatica e il tracciamento dell'oratore sono integrati, la telecamera si adatta automaticamente alle migliori soluzioni di inquadratura in base alla quantità e alla posizione dei partecipanti.

Zoom Ottico 12x, Chiaro da Vicino e da Lontano

Supporto dello zoom ottico 12x, facile da mettere a fuoco sul tablet della conferenza, sugli oratori e sui partecipanti, zoom dei dettagli per vedere chiaramente le informazioni importanti senza perderle.

Posizionamento con un solo Pulsante per una Rapida Acquisizione dei Dettagli

È possibile impostare fino a 255 punti preimpostati

basta toccare i tasti numerici corrispondenti durante la riunione per posizionarsi sull'angolo di ripresa preimpostato con un solo clic, eliminando la regolazione manuale.

Rotazione PTZ, Super Grandangolo
Telecamera PTZ rotante super stabile, libertà di commutazione multi-angolo e possibilità di effettuare facilmente primi piani anche quando si è seduti in un angolo.
Campo di Rotazione Orizzontale: ±170 °
Campo di Rotazione Verticale: -30°~ 90°
Telecomando, Facile Regolazione delle Funzioni

Dotato di ricevitore a infrarossi, regolazione della distanza a distanza, non è necessario camminare frequentemente, supporta la regolazione PTZ variabile, la contabilità delle operazioni, il risparmio di tempo.

Risoluzione
4K@30fps
1080p@30fps
1080p@30fps
Campo visivo orizzontale
71°
72.5°
128°
Zoom ottico
12x
12x
3x
Zoom digitale
16X
PTZ
yesyesyes
Microfoni
Pixel effettivi
8.42M
2.07M
2.07M
Riduzione digitale del rumore 3D
yesyes
Compensazione della retroilluminazione
yesyes
Modalità di connessione
USB 3.0
USB 2.0
USB 2.0
Tensione di ingresso
DC 12V / USB 5V / PoE(802.3af)
DC 12V
DC 12V
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

T***a

Thailand

December 03, 2023
5.0
The FS721-4K 4K Video Conference Camera has the best video images and raises the bar for outstanding and efficient meetings. At our customer's company meeting Thank you for this excellent product.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

J***s

United States

August 05, 2020
5.0
The camera has a very good 4K image quality and delivers Ultra HD photos at all times. The autofocus is very fast, the camera supports auto-tracking, you can easily control the auto-framing and manual tracking via the remote control, and the camera works right out of the box with no adjustments required.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente