Adottando un sensore CMOS a scansione progressiva da 4 megapixel con un obiettivo fisso da 4,0 mm, la telecamera di rete è in grado di fornire una soluzione di sorveglianza e sicurezza professionale ad alta definizione. Grazie alla distanza LED fino a 30 m (98 piedi), la telecamera è in grado di fornire video chiari anche di notte. Progettata per ambienti interni ed esterni, è resistente alle intemperie IP67, ideale per la casa, il negozio e altre PMI.
Clicca per aprire la vista espansa
IPC501-2X4M-B, Telecamera di Rete Bullet Fissa Grandangolare Super HD da 4MP a Colori con Microfono Integrato, Telecamera di Rete PoE IP67 Resistente alle Intemperie con Obiettivo Fisso da 4,0mm
IPC501-2X4M-B, Telecamera di rete bullet fissa grandangolare da 4MP
Questa telecamera è compatibile con i dispositivi che supportano ONVIF, pertanto è possibile creare facilmente una rete stabile e varia, senza dover controllare il lungo elenco di compatibilità.
Sono disponibili browser web, VMS (Video Management Software) e applicazioni mobili per visualizzare, gestire e registrare la telecamera attraverso l'NVR, il computer o il telefono cellulare collegati.
J***k
United States
E***r
United States