FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.
Questa immagine riguarda S3250-24TF-U.

S3250-24TF-U, Switch PoE++ Gigabit Ethernet L2+ a 24 Porte PoE+ @370W, con 2 x 1Gb RJ45, 2 x 1Gb SFP Uplink

#169149
#169149

Marvell 370W LACP

364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3250-24TF-U
394 Venduti
3 Recensioni
4 Domande
7 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 4 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3250-24TF-U, Switch PoE++ Ethernet L2+ a 24 Porte Gigabit PoE+ @370W, con 2 x 1Gb RJ45, 2 x 1Gb SFP Uplink

Lo switch PoE+ gestito a 24 porte S3250-24TF-U è dotato di 2x porte 10/100/1000MBASE-T POE++, 22x porte 10/100/1000MBASE-T POE+, con 2x 1Gb RJ45, 2x 1Gb SFP Uplink. 2 porte supportano entrambi gli standard IEEE 802.3af/at/bt (fino a 90W per porta) e 14 porte supportano entrambi gli standard IEEE 802.3af/at (fino a 30W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE, PoE+ e PoE++ conformi agli standard. Inoltre, le 2 porte SFP da 1G possono fornire uplink ad alta velocità e connettività per server/storage/workstation ad alte prestazioni.

Con elevate prestazioni di switching e affidabilità, il prodotto è dotato di un'ampia cache e di un basso ritardo di trasmissione, che supporta l'accesso ai video Ultra HD.

Specifiche
Porte
26x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 1G SFP
Numero Totale di IPv4 Percorsi
16
Capacità di Switching
56 Gbps
Indirizzo MAC
16K
Tasso di Inoltro
41.7 Mpps
Numero di VLAN
4094
RAM
2 Gb
Intervallo d'Ingresso
100-240V, 50/60Hz
Memoria Flash
128 Mb
Buffer di Pacchetti
12Mbit
Telaio Jumbo
10K
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Massimo Consumo Energetico
12W (420W con PoE)
Temperatura Operativa
0 a 45ºC (32 a 113°F)
Numero di Ventola
2
Umidità Operativa
10-90% (non condensante)
Dimensioni (AxLxP)
1.73''x17.32"x 11.18"(44x440x284mm)
PoE Budget
370W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Configurazione delle Porte Gigabit
2× porte PoE++ da 10/100/1000 Mbps che forniscono fino a 90W per porta e 22 porte PoE+ che forniscono fino a 30W per porta, insieme a 2 slot SFP da 1Gb per connessioni ottiche ad alta velocità.
56 Gbps
Capacità di Commutazione
IEEE 802.3af/at/bt
PoE Standard
370W
Budget Energetico
Il DHCP Accelera la Distribuzione della Rete

Il DHCP alloca dinamicamente gli indirizzi IP, semplifica la gestione degli indirizzi IP, fa risparmiare tempo e costi di gestione ed è più sicuro.

SNMP Semplifica la Gestione e Monitora i Guasti

SNMP fornisce interfacce e protocolli unificati per la gestione di dispositivi in spazi fisici diversi, per migliorare l'efficienza della gestione.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Application (1)Mounting Brackets (1)POE/POE+ (1)Power Supply (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
3
0
0
0
0

B***t

United States

December 26, 2022
5.0
We are very happy with the S3250-24TF-U switch we purchased from you, and your customer service is great.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0

D***g

United States

December 19, 2022
5.0
This switch is great, it supplies enough PoE ports which makes it great for almost all applications.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

S***e

United States

December 19, 2022
5.0
Yes, I got the switch yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente