Il cavo patch ethernet M12 è la soluzione perfetta per le applicazioni industriali. Applicazione per installazione fissa. Si tratta di un cavo Profinet A con impedenza caratteristica di 100 Ω per la trasmissione dei dati. Il design a doppia schermatura supporta eccellenti prestazioni EMC.
Clicca per aprire la vista espansa
3.3ft (1m) Industriale M12D/4M a RJ45 Cordsets CAT5E-FTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Verde, Profinet A
#161749
#161749
24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: M12-D4M-C5E
42 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
3.3ft (1m) Industriale M12D/4M a RJ45 Cordsets CAT5E-FTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Verde, Profinet A
Specifications
Tipo di Cavo
Cavo Ethernet Industriale
Conteggio dei Pin
4 Pin Maschio
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
3.3ft (1m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Solid
Connettore 1 Tipo
M12 D-codice
Connettore 2 Tipo
Cat5e Spina Modulare
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
100Mbps
Tensione Nominale
≤600V
Calibro (AWG)
22
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.5 ± 0.3
Grado di Infiammabilità
FT2, IEC 60332-1-2
Coppie Ritorte
4 Coppie
Operating Temperature
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Cavi Patch Scopri di più
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
N***e
United States
June 13, 2023
Not much to say about it.It works fine.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0S***n
United States
June 12, 2023
The quality of this product is excellent with a stable connection and fast transfer rates.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0V***r
Canada
June 09, 2023
5/5 stars, worked right out of the box
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente