Il cavo patch ethernet M12 è la soluzione perfetta per le applicazioni industriali. Applicazione per installazione fissa. Si tratta di un cavo Profinet A con impedenza caratteristica di 100 Ω per la trasmissione dei dati. Il design a doppia schermatura supporta eccellenti prestazioni EMC.
Clicca per aprire la vista espansa
3.3ft (1m) Industriale M12D/4M a RJ45 Cordsets CAT7-FTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Verde, Profinet A
#161748
#161748
20,74 € (Incl. IVA)
FS P/N: M12-D4M-C7
41 Venduti
3 Recensioni
3 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 30 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Q&A
Recensioni
Risorse
3.3ft (1m) Industriale M12D/4M a RJ45 Cordsets CAT7-FTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Verde, Profinet A
Specifications
Tipo di Cavo
Cavo Ethernet Industriale
Conteggio dei Pin
4 Pin Maschio
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
3.3ft (1m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Solid
Connettore 1 Tipo
M12 D-codice
Connettore 2 Tipo
Cat7 Spina Modulare
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
100Mbps
Tensione Nominale
≤600V
Calibro (AWG)
22
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.5 ± 0.3
Grado di Infiammabilità
FT2, IEC 60332-1-2
Coppie Ritorte
4 Coppie
Operating Temperature
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Specifiche
3.3ft (1m) Industriale M12D/4M a RJ45 Cordsets CAT7-FTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Verde, Profinet A
Il cavo patch ethernet M12 è la soluzione perfetta per le applicazioni industriali. Applicazione per installazione fissa. Si tratta di un cavo Profinet A con impedenza caratteristica di 100 Ω per la trasmissione dei dati. Il design a doppia schermatura supporta eccellenti prestazioni EMC.
Specifications
Tipo di Cavo
Cavo Ethernet Industriale
Conteggio dei Pin
4 Pin Maschio
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
3.3ft (1m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Solid
Connettore 1 Tipo
M12 D-codice
Connettore 2 Tipo
Cat7 Spina Modulare
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
100Mbps
Tensione Nominale
≤600V
Calibro (AWG)
22
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.5 ± 0.3
Grado di Infiammabilità
FT2, IEC 60332-1-2
Coppie Ritorte
4 Coppie
Operating Temperature
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Cavi Patch Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Applicazione scenario 1
Applicazione scenario 1
Visualizzare prodotti Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
20,74 € (Incl. IVA)
Pre-ordine