Il cavo patch ethernet M12 è la soluzione perfetta per le applicazioni industriali. Si tratta di un cavo monomultiplo Industriale ad alta flessibilità con impedenza caratteristica di 100 Ω per la trasmissione dei dati.
Clicca per aprire la vista espansa
16ft (5m) Industriale M12X/8M a RJ45 Cordsets CAT6A SF/UTP PUR Cavo Patch di Rete Ethernet, Nero
#161747
#161747
136,64 € (Incl. IVA)
FS P/N: M12-X8M-C6A
40 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
16ft (5m) Industriale M12X/8M a RJ45 Cordsets CAT6A SF/UTP PUR Cavo Patch di Rete Ethernet, Nero
Specifications
Tipo di Cavo
Cavo Ethernet Industriale
Conteggio dei Pin
8 Pin Maschio
Rivestimento del Cavo
PUR
Lunghezza
16ft (5m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Connettore 1 Tipo
M12 X-codice
Connettore 2 Tipo
Cat6a Spina Modulare
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
10GBase-T
Larghezza di Banda di Riferimento
550Hz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
7.0 ± 0.3
Grado di Infiammabilità
IEC60332-1/FT2
Coppie Ritorte
4 Coppie
Intervallo di Temperatura
Fisso
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Spostamento
Spostamento
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Standard di Riferimento
ANSI/TIA-568.2-D
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Cavi Patch Scopri di più
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
T***r
United States
June 14, 2023
It remains very reliable after a long period of use.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
June 13, 2023
The connectors support quick connection and are very easy to use.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0V***r
Canada
June 09, 2023
5/5 stars, worked right out of the box
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente