Il cavo patch ethernet M12 è la soluzione perfetta per le applicazioni industriali. Si tratta di un cavo con impedenza caratteristica di 100 Ω per la trasmissione dei dati. Il design a doppia schermatura ha supportato eccellenti prestazioni EMC.
Clicca per aprire la vista espansa
10ft (3m) Industriale M12A/8M a M12A/8M Cordsets CAT5e SF/UTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Nero
#161746
#161746
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: M12-2A8M
39 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 05 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
10ft (3m) Industriale M12A/8M a M12A/8M Cordsets CAT5e SF/UTP PVC Cavo Patch di Rete Ethernet, Nero
Specifications
Tipo di Cavo
Cavo Ethernet Industriale
Conteggio dei Pin
8 Pin Maschio
Rivestimento del Cavo
PVC
Lunghezza
10ft (3m) (Comprese le Spine)
Materiale del Conduttore
Rame Nudo
Tipo di Conduttore
Incagliato
Connettore 1 Tipo
M12 A-codice
Connettore 2 Tipo
M12 A-codice
Supporto della Velocità di Trasmissione Dati
10/100/1000Base-T
Larghezza di Banda di Riferimento
250MHz
Calibro (AWG)
26 (7/0.16mm)
Diametro Esterno del Cavo (mm)
6.00 ± 0.30
Grado di Infiammabilità
UL VW-1
Coppie Ritorte
4 Coppie
Operating Temperature
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
Temperatura di Installazione
-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Tensione Nominale
30V
Standard di Riferimento
ANSI/TIA-568.2-D
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Cavi Patch Scopri di più
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
S***n
United States
June 21, 2023
The product can effectively shield external electromagnetic interference.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0A***n
United States
June 06, 2023
The after-sales service for this product is excellent, providing prompt technical support and solutions.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0N***d
United States
May 25, 2023
The packaging is very good, easy to use, it is recommended to buy.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente