FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
01:16
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.
Questa immagine riguarda S3200-8MG4S-U.

S3200-8MG4S-U, Switch PoE++ Ethernet Gestito L2+ a 8 Porte 100M/1000M/2.5G Multi-Gigabit RJ45, con 4 x 10Gb SFP+ Uplink

#157457
#157457

Realtek 250W LACP

572,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: S3200-8MG4S-U
663 Venduti
7 Recensioni
18 Domande
32 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
44 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
8 in Transito, Riceverai entro il 01 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 3 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

S3200-8MG4S-U, Switch PoE++ Ethernet Gestito L2+ a 8 Porte 100M/1000M/2,5G Multi-Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ Uplink

Lo switch PoE++ S3200-8MG4S-U gestito a 8 porte è dotato di 8x 100/1000/2.5GBASE-T porte, 4x 10Gb SFP+ uplink. Le 8x RJ45 porte supportano sia IEEE 802.3af/at/bt (fino a 45W per porta) per l'alimentazione di telefoni IP, punti di accesso wireless o altri dispositivi di rete finali PoE, PoE+ e PoE++ conformi agli standard.

Inoltre, le 4 porte SFP+ da 10G possono fornire uplink ad alta velocità e connettività per server/storage/workstation ad alte prestazioni. Costruito da zero con la combinazione di hardware e software avanzati, lo switch offre una soluzione di routing di Livello 2+ per le reti HOME/SMB/Enterprise/Wi-Fi 6 AX Access/NAS ad alta velocità di nuova generazione.

Specifiche
Porte
8x 100/1000M/2.5GBASE-T
4x 10Gb SFP+
PoE Standard
IEEE 802.3af/at/bt (Limiti di Potenza≤45W)
Capacità di Switching
120 Gbps
Intervallo d'Ingresso
100-240VAC
Tasso di Inoltro
89.28 Mpps
Massimo Consumo Energetico
24W (280W con PoE)
DRAM
4GB
Numero di VLAN
4K
Telaio Jumbo
12K
Indirizzo MAC
32K
Memoria Flash
128MB
Temperatura di Conservazione
-40 a 70ºC (-40 a 158°F)
Flusso d'Aria
Sinistra a Destra
Umidità Operativa
10% a 90% (non condensante) 
Temperatura Operativa
-10 a 50°C (14 a 122°F)
Materiale del Prodotto
Metallo
Metodi di Montaggio
Da Rack
Dimensioni (AxLxP)
1.71''x12.6''x8.15''(43.6x320x207mm)
PoE Budget
250W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Configurazione della Porta Gigabit
8× PoE++ 100/1000/2.5G Mbps RJ45 porte forniscono fino a 45W per porta e un power budget PoE totale di 250W, insieme a 4 slot SFP+ 10Gb per connessioni ottiche ad alta velocità.
120 Gbps
Capacità di commutazione
IEEE 802.3af/at/bt
PoE Standard
250W
Power Budget
Le Porte di Alimentazione PoE++ Semplificano l'Infrastruttura di Rete
L'uscita PoE massima di 30W soddisfa facilmente la richiesta di alimentazione di diversi dispositivi, fornisce un'alimentazione ad alta potenza per i PD e semplifica l'infrastruttura di rete e il cablaggio.
Porta Singola PoE+ da 30W
8x PoE++ a Piena Potenza
Fino a 45W di Potenza
Una politica di Sicurezza Completa Protegge dalle Minacce di Rete

Grazie alle funzionalità di sicurezza e stabilità a livello di rete, come SSH, ACL, AAA ecc., difende dalle minacce di rete le imprese, i campus e il settore finanziario.

Supporto di IPv4/IPv6 Doppio Stack per Eseguire IPv4 e IPv6 in Parallelo

Dual-stack consente l'attuale ambiente ibrido che comprende sia IPv4 che IPv6, nonché la futura migrazione a IPv6.

QoS (Quality of Service) per un Migliore Controllo del Traffico
Fornisce priorità diverse a diverse applicazioni, utenti o flussi di dati per ridurre la perdita di pacchetti, la latenza e il jitter su una rete.
Il traffico incontrollato causa la congestione della rete e la perdita di pacchetti
Classificare e dare priorità al traffico per ottimizzare l'efficienza
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Confronto Prodotti (2)Chip (1)Alimentazione DC (1)Dual Compatibility (1)Ventola (1)Velocità di Ventola (1)IEEE 802.3at/af/bt (1)Staffe di Montaggio (1)NAT (1)Porte PoE+ (1)Porte (1)Stacking (1)User Manual (1)Interfaccia Web (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
4.7
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
5
2
0
0
0

М***в

Russian Federation

November 22, 2023
5.0
Definitely a good recommendation for anyone needing robust PoE solutions.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***e

Ukraine

November 04, 2023
5.0
The PoE power budget was ample for our needs, offering sufficient wattage to drive multiple high-demand devices simultaneously.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

C***a

Canada

October 13, 2023
5.0
As a network administrator, I've been on the lookout for a robust PoE solution that can reliably power our devices without over-complicating the setup. S3200-8MG4S-U has not only met but surpassed my expectations with its superior PoE performance.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente