FS BOX V4 funziona solo con transceiver e cavi DAC/AOC FS. È stato progettato per svolgere molteplici funzioni come la configurazione online, la diagnosi e la risoluzione dei problemi, la sintonizzazione della lunghezza d'onda per i transceiver sintonizzabili, il box pro e così via. L'FS BOX V4 è dotato di una batteria al litio integrata e può anche supportare la connettività Bluetooth. Grazie alla piattaforma online immediata airmodule.fs.com e a un'ampia gamma di opzioni di configurazione, i tecnici possono configurare in modo tempestivo ed efficace.
Si noti che i transceiver SFP+/SFP28/XFP/QSFP+/QSFP28/QSFP-DD compatibili con HPE, tutti i transceiver BiDi 40G e il modulo Loopback SFP28 25G non sono attualmente supportati da FS Box per la riconfigurazione a causa di restrizioni hardware. Qualsiasi tentativo potrebbe causare danni irreversibili ai transceiver.
Clicca per aprire la vista espansa
FS Box, Kit di Strumenti Multifunzione per Transceiver, Supporto per Transceiver FS & Cavi DAC/AOC, Rosso
Kit di strumenti per Transceiver FS e cavi DAC/AOC, rosso
Configurazione Online
Supporta la configurazione della compatibilità, la revisione del numero di serie, ecc.
BOX Pro
Supporta la personalizzazione del nome del pezzo e la selezione del nome del fornitore (FS o OEM)
Diagnostica e Risoluzione dei Problemi
Supporta il monitoraggio di tensione, temperatura, corrente di polarizzazione, potenza TX e RX
Supporto SFP/SFP+/SFP28 | ||
Supporto QSFP+/QSFP28 | ||
Supporto DAC/AOC | ||
Supporto QSFP-DD | — | |
Supporto XFP | ||
Monitoraggio DDM | ||
Sintonizzazione della Lunghezza d'Onda | ||
Comunicazione Bluetooth | — | |
Batteria al Litio Integrata | — | |
Supporto APP FS(Android & IOS) | — | |
Supporto Computer(Windows & Mac OS) |
R***n
United States
S***s
United States
A***t
Denmark