FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 63.
Questa immagine riguarda 63.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 63.
Questa immagine riguarda 63.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.

Generico Compatibile 800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-16 SMF Modulo Transceiver Ottico

#150363
#150363

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR MTP-16 SMF

1.778,76 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR8-800G
37 Venduti
15 Recensioni
10 Domande
1 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

800GBASE-DR8 QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-16 APC, DOM)

Il modulo transceiver ottico 800GBASE-DR8 QSFP-DD è progettato per un throughput Ethernet 800GBASE fino a 500m su otto coppie di fibra monomodale (SMF) con connettori MPO-16 APC. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE P802.3ck, IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA.
Il segnale 800 Gigabit Ethernet viene trasportato su otto corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G DR4 or 8x 100G DR application.

Nota: il P/N FS è cambiato da QDD800-DR8-B1 a QDD-DR8-800G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parter
QDD-DR8-800G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-16 APC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤16.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB (Chip on Board)
Formato di Modulazione
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX Integrato DSP
FEC Integrato
Protocolli
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, CMIS5.0
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Prestazioni e Qualità Leader per 800G
Il chip DSP Broadcom integrato, il transceiver QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤16.5W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare la Produzione
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connettore
MTP/MPO-16 APC
MTP/MPO-16 APC
Dual LC Duplex UPC
Distanza di Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
2km@SMF
Modulazione
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Tipo di Trasmettitore
EML
VCSEL
EML
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio COB (Chip on Board)
Imballaggio COB (Chip on Board)
Imballaggio COB (Chip on Board)
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consumo di Energia
≤16.5W
≤13W
≤16.5W
Applicazione
Ethernet
Data Center
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout
Ethernet
Data Center
Ethernet
Data Center
800G a 2x400G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (10)Parametro (3)Connessione (2)Modulation (2)Vantaggio (1)Tipo di Cavo (1)CDR (1)Chipset (1)Matching Cavi (1)Consumo di Energia (1)Confronto Prodotti (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
15
0
0
0
0

A***h

Germany

January 30, 2023
5.0
These are outstanding. So far, they have performed as expected. In addition, the seller is very keen to provide excellent customer service, so I'm sure I'll buy from FS again if the need arises.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

K***r

United States

January 29, 2023
5.0
Fast shipping and delivery, I will keep a close eye on these type of products.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

I***e

Canada

January 09, 2023
5.0
We wanted a higher speed network system and needed to choose some transceivers, we didn't need a long transmission distance, so this type was just right for us. They proved to have excellent connectivity, and all metrics were within normal limits.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente