Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-DR4, connettore MTP/MPO-12, fino a 500 m su fibra monomodale parallela. È conforme a QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.
Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x 100G per QSFP-DR-100G.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco QDD-400G-DR4-S Compatibile 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO SMF Modulo Transceiver Ottico
Hot #128242
Hot #128242
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
866 Venduti
22 Recensioni
18 Domande
Transceiver Models:
10 In Magazzino DE, Riceverai entro il 14 giu., 2024
92 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QDD-400G-DR4-S Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 Modulo Transceiver con Fotonica al Silicio (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
QDD-400G-DR4-S
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Potenza RX
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
9/125um
Tecnologia di Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
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
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Chip ad Alte Prestazioni Basati su SiPh e Progettati per i Data Center
Aumenta il tempo di attività della rete con la fotonica del silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤8W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Larghezza di Banda Elevata
Testati su Dispositivi Host per Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il ricetrasmettitore per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate) |
Distanza di Cavo (Max) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulazione | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo di Trasmettitore | DFB | EML | DFB |
Tecnologia di Imballaggio | COB | BOX | COB |
Protocolli | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Applicazione | Data Center 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Data Center | Data Center 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Breakout 4x100G (2)Connettori (2)Confronto Prodotti (2)Specifiche (2)Compatibilità (1)Matching Prodotto (1)Optical Signal (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
22
0
0
0
0
C***y
Australia
November 23, 2023
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
Germany
June 07, 2023
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0C***s
Canada
May 30, 2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente