FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Pourquoi Choisir les Services Cloud de FS ?
Outils informatiques complets pour les opérations et la maintenance, des services de gestion en nuage exhaustifs et sécurisés.
  • Mise à Niveau Facile
    Un déploiement rapide et des mises à niveau sans compromettre le réseau en place.
  • Simplification de la Gestion
    Gestion unifiée de l'ensemble du réseau, ce qui réduit le coût de l'infrastructure et la gestion du réseau.
  • Un Support Efficace
    A l'aide d'un tableau de bord centralisé, il est possible d'identifier rapidement et efficacement les défaillances et de résoudre tout type de problème en moins de 30 minutes.
  • Sécurité de Haut Niveau
    Un protocole de mot de passe et une politique de sécurité robustes permettent la prévention des menaces potentielles et garantissent la protection des données.
Des Solutions Utiles pour Votre Entreprise
  • Sans déployer de contrôleur d'accès, le réseau Cloud d'Airware peut directement configurer, gérer et optimiser les points d'accès, réduisant ainsi le coût du réseau et les difficultés de maintenance des petites entreprises.
  • Le réseau cloud Airware offre un accès simplifié au réseau de filiales de l'entreprise, permettant un déploiement et une configuration efficaces des switchs, des Contrôleurs et Points d'Accès.
  • Airware prend en charge la gestion et le contrôle centralisés de divers types d'appareils FS (passerelle, routeur, commutateur, AC, AP) et peut être mis à niveau automatiquement.
  • Le réseau cloud Airware fournit une gestion, exploitation et maintenance basées sur les droits et domaines pour les réseaux du siège et des filiales.
Vidéos
  • 0:57
    Comment Configurer le Point d'Accès Géré dans le Cloud
  • 1:37
    Comment Lancer l'Architecture Fit du Point d'Accès ?
  • 0:51
    Comment Configurer un Point d'Accès Fit en ligne de Manière Indépendante ?
0:57
Comment Configurer le Point d'Accès Géré dans le Cloud
1:37
Comment Lancer l'Architecture Fit du Point d'Accès ?
0:51
Comment Configurer un Point d'Accès Fit en ligne de Manière Indépendante ?