Couverture Complète des Réseaux, Connexions Stables
Aujourd'hui, le concept d'hôtel intelligent suscite de plus en plus l'attention des jeunes utilisateurs (consommateurs grand public). La construction d'un réseau d'hôtels est non seulement la base de services de qualité, mais aussi un facteur clé pour l'expansion des entreprises.
En déployant des points d'accès, cette solution de réseau d'hôtel intelligent peut assurer une couverture complète du réseau sans fil et du réseau câblé afin de rendre l'ensemble du système de réseau plus stable. Cette solution permet aux hôtels de mettre en place des réseaux fiables et rentables qui favorisent le progrès et garantissent la satisfaction des clients.
Explorez les Différentes Architectures de Solutions
Produits Proposés
- Dispositifs Sans Fil
- Dispositifs Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Haute Sécurité
Le module pare-feu intégré protège efficacement contre les cybermenaces internes et externes afin de garantir la sécurité des informations.
Des politiques de contrôle d'accès flexibles répondent aux différentes exigences de sécurité des réseaux à différentes échelles.
Haute Fiabilité
Deux commutateurs centraux S5850-24S2Q assurent la redondance et améliorent la fiabilité des équipements grâce au MLAG.
Connexion des commutateurs centraux aux commutateurs d'accès via LACP pour augmenter la bande passante et la fiabilité du réseau.
Gestion Unifiée
Utilisation de Zabbix pour la surveillance unifiée et dépannage rapide via SNMP.
Interface WEB offre un mode de gestion facile à utiliser, les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel.