Solution de Parking Intelligent pour Environnements Difficiles
Le problème du signal dans les parkings a toujours été un obstacle pour les automobilistes, c'est pourquoi il est particulièrement important de mettre en place une couverture réseau raisonnable. Dans les parcs industriels, les parkings sont généralement des lieux en plein air, et leurs environnements complexes posent de nombreux défis en matière de conception de réseaux.
Cette solution est conçue pour les parcs industriels et utilise des commutateurs industriels dans des environnements extérieurs pour faire face à des températures élevées et à des conditions de fonctionnement humides et poussiéreuses. Elle garantit l'accès aux ports pour les caméras et les appareils sans fil afin d'assurer une couverture stable du signal, la visualisation des écrans de surveillance et la transmission des données au sein du parc industriel.
Découvrez les Architectures de Solutions
Produits Recommandés
- Dispositifs Réseau
- Dispositifs d'Application
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Conception Robuste
Alliage d'aluminium moulé anticorrosion avec indice de protection IP30/IP40.
Sans ventilateur, refroidi par convection et sans pièces mobiles pour une plus grande durabilité.
Gestion Flexible
Avec le mode de gestion sur interface WEB, les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel.
Zabbix pour une surveillance unifiée et un dépannage rapide via SNMP.
Fonctionnement Stable
La technologie d'anneau Ethernet industriel garantit un temps de rétablissement de chaque nœud inférieur à 5 ms.
Deux alimentations redondantes en courant alternatif ou continu pour assurer un fonctionnement continu.