Systèmes de Communication Facile à Utiliser
Un grand nombre de collèges et d'universités ont adopté la VoIP pour réduire les coûts d'infrastructure et de maintenance des services de communication. Grâce aux solutions VoIP de FS, les administrateurs peuvent fournir aux étudiants et aux enseignants les meilleurs outils de communication dont ils ont besoin pour améliorer le processus d'apprentissage et garantir la qualité.
FS fournit des solutions de communication vocale. Le réseau IP existant a été utilisé pour développer l'activité VoIP sans recourir à un câblage supplémentaire afin de réduire les coûts. Les PCs réalisent le réseau Gigabit Ethernet en se connectant aux téléphones IP. IPPBX peut prendre en charge jusqu'à 60 appels simultanés et 200 utilisateurs pour répondre aux besoins d'expansion futurs.
Découvrez les Architectures de Solutions Complètes
Produits Populaires
- Téléphone IP
- Appareils de Réseau
Explorez les meilleures solutions pour votre entreprise
Avantages
Vitesse de Réseau Rapide
Les deux ports Gigabit Ethernet des téléphones. lP garantissent une vitesse de transmission plus rapide.
Amélioration de l'Efficacité de l'Enseignement
Numéros de téléphone DID (Direct Inward Dial) pour une numérotation rapide et directe et garantir le partage des ressources sur les lignes externes.
Budget du Campus Economisé
Aucun besoin de câbler de nouvelles lignes téléphoniques, le signal vocal étant transmis par réseau IP, ce qui permet d'économiser la main-d'œuvre et les coûts d'installation.