The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR-100G to QSFP-LR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module QSFP28 100GBASE-LR Single Lambda 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté aux centres de données, à l'Ethernet de 100G et aux applications de breakout 400G vers 100G
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Technologie d'Emballage | COB | COB | BOX | BOX |
Débit de Données (Maxi.) | 103.1Gbps | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) 112Gbps (4 x 28Gbps) |
Distance de Câble (Maxi.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Longueur d'onde | 1310nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
Puissance d'Émission | -1.4~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G |
Sensibilité du Récepteur | <-7.7dBm | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G |
Surcharge du Récepteur | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm @100G 4dBm @112G |
Consommation Électrique | 4.5W | 4W | 3.5W | 3.5W |
Formats de Modulation | PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ |
Application | Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout | Centre de Données, 100G Ethernet | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4 |
Vidéos
100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 Optical Transceiver Module (Single Lambda, SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
The 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. The transceiver includes a Broadcom chip to convert the 4x25G NRZ electrical signals to a 1x100G PAM-4 optical signal. This transceiver is compliant with QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd and 100G Lambda MSA standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-LR-100G to QSFP-LR-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Avantages Principaux
Consommation d'Énergie Faible ≤ 4.5W
Double CDR (TX et RX)
Matériau de l'acier inoxydable, anti-corrosion et résistance au brouillard salin
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier
Largement utilisé sur switchs de 100G, routeurs, serveurs, NICs et d'autres équipements de transmission
Adapté aux centres de données, à l'Ethernet de 100G et aux applications de breakout 400G vers 100G
Conforme à la norme IEC60825-1 Classe 1 de sécurité laser
UL 94 V-0 Classe d'Inflammabilité
Class B EMC, IEC 61000-4-2 Décharge Anti-statique et IEC61000-4-3 Résistant à la Radiation
Conforme aux normes QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd et 100G Lambda MSA
Centre de Test
Centre de Test
Technologie d'Emballage | COB | COB | BOX | BOX |
Débit de Données (Maxi.) | 103.1Gbps | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4 x 25.78Gbps) 112Gbps (4 x 28Gbps) |
Distance de Câble (Maxi.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Longueur d'onde | 1310nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
Puissance d'Émission | -1.4~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G |
Sensibilité du Récepteur | <-7.7dBm | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G |
Surcharge du Récepteur | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm @100G 4dBm @112G |
Consommation Électrique | 4.5W | 4W | 3.5W | 3.5W |
Formats de Modulation | PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ |
Application | Centre de Données, 100G Ethernet, 400G à 100G Breakout | Centre de Données, 100G Ethernet | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet | Télécoms, Centre de Données, 100G Ethernet et 112G OTN OTU4 |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
389,00 € HT
466,80 € TTC