The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 80 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C SFP-XG-T80 Compatible Module SFP+ 10GBASE-T en Cuivre RJ-45 80m
#87591
#87591
142,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T
354 Vendus
30 Commentaires
7 Questions
Transceiver Models :
1028 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 20 juin, 2024
72 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 02 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 80m, RJ-45)
Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Cable Distance (Max.)
80m@Cat6a/Cat7 or Better
Connecteur
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 2.5 W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Backward Compatible (2)Interfaces (2)Backward 1G (1)Cable Type (1)H3C Series (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
30
0
0
0
0
C***i
France
15/04/2024
Perfect all accross the board. Asked chat for help on the correct product to purchase. Got them and it was shipped to me and delivered very quickly.
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Tested immediately and everything works like a charm. Now, I need to do all the work to deploy them!
Excellent experience with FS.com so far, loving it
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***o
Russian Federation
18/01/2024
I have been using this transceiver on my Cisco N9K-C92160YC-X device, and it performs exceptionally well. The module delivers stable and reliable performance without any issues of faults or connection interruptions. I am highly satisfied with how seamlessly it integrates with my device, without any compatibility problems. Overall, it is a high-performing and reliable transceiver that I would wholeheartedly recommend to other users.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)R***y
United States
16/01/2024
The compatibility of FS 10G optical transceiver is outstanding. I've used them with various networking equipment brands, and they seamlessly integrate without any compatibility issues. The plug-and-play design makes installation a breeze. Great value for the price.
Achat Vérifié
Utile (10)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation