FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.
Cette image concerne ATC-NE-M2.

NEOCLEAN-M2 Stylo de Nettoyage d'un Clic MTP/MPO-16 (600+ Nettoyages)

#85849
#85849

600+ Fois Antistatique Jetable

67,00 € HT
FS P/N: ATC-NE-M2
80,40 € TTC
FS P/N: ATC-NE-M2
739 Vendus
5 Commentaires
6 Questions
3 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

NEOCLEAN-M2 Stylo de Nettoyage d'un Clic MTP/MPO-16 (600 Nettoyages)

Le nettoyeur MTP®/MPO-16 est un appareil de haute performance conçu pour nettoyer les surfaces d'extrémité des connecteurs MTP®/MPO-16. Il s'agit d'un outil économique permettant de nettoyer les extrémités des fibres sans utiliser d'alcool. Il permet de gagner du temps en nettoyant efficacement 16 fibres à la fois. Le nettoyeur de connecteurs MTP®/MPO-16 est conçu pour nettoyer les extrémités exposées des cavaliers et les connecteurs dans les adaptateurs.

Spécifications
Numéro de Modèle
ATC-NE-M2
Couleur de Classification
Brun
Utilisation Spécifique
MTP/MPO-16
Type de Polissage
PC/APC
Nombre de Nettoyage
≥ 600 fois
Dimensions
7.8'' x 0.6'' x 2.0'' (197 x 15 x 51mm)
Type d'Emploi
Jetable
Style
Nettoyeur de Port à Poussoir
* NTT-AT fournit des nettoyeurs NEOCLEAN-E à FS.COM. Vérifiez l' 
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Modèle de Nettoyage Intelligent

Permet de nettoyer les férules avec ou sans broches de guidage.

Il peut nettoyer les férules MTP/MPO-16 situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un adaptateur MTP/MPO-16.

Avec son design compact, le stylo permet d‘atteindre les adaptateurs MPO-16 qui sont serrés.

Design avec ressort

Pour effectuer un nettoyage en profondeur

Connecteur MTP/MPO-16

Nettoyage des connecteurs et adaptateurs correspondants

Boîte Transparente

Pour vérifier facilement l‘état de la bande de nettoyage

Dessin de Structure et Spécifications

En ce qui concerne la structure du nettoyage, elle peut être divisé en un capuchon de guidage, l'embout de nettoyage et la partie du corps. Le capuchon de guidage protège le nettoyeur contre la poussière, le capuchon de guidage est utilisé pour le nettoyage des connecteurs, l'embout peut être rallongée pour le nettoyage des adaptateurs, le corps du nettoyeur permet d'ajuster la position de l'embout dans la position standard ou en position allongée.

Application Extensive

De nombreux problèmes sont causés dans les équipements de communication optiques à cause de la contamination présente sur les faces d'extrémités des connecteurs optiques. Le nettoyeur NEOCLEAN-M2 pour systèmes à 16 cœurs répond à ces besoins de nettoyage. La combinaison du capuchon vous permet également de nettoyer facilement les fiches.

Quantité de Nettoyage
600+ Nettoyages
600+ Nettoyages
525+ Nettoyages
525+ Nettoyages
Type de Connecteur
MTP®-16
MTP®-8/12/24
MTP®-16
MTP®-8/12/24
Type de Polissage
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Type d'Utilisation
Jetable
Jetable
Jetable
Jetable
Spécifications

NEOCLEAN-M2 Stylo de Nettoyage d'un Clic MTP/MPO-16 (600 Nettoyages)

Le nettoyeur MTP®/MPO-16 est un appareil de haute performance conçu pour nettoyer les surfaces d'extrémité des connecteurs MTP®/MPO-16. Il s'agit d'un outil économique permettant de nettoyer les extrémités des fibres sans utiliser d'alcool. Il permet de gagner du temps en nettoyant efficacement 16 fibres à la fois. Le nettoyeur de connecteurs MTP®/MPO-16 est conçu pour nettoyer les extrémités exposées des cavaliers et les connecteurs dans les adaptateurs.

Spécifications
Numéro de Modèle
ATC-NE-M2
Couleur de Classification
Brun
Utilisation Spécifique
MTP/MPO-16
Type de Polissage
PC/APC
Nombre de Nettoyage
≥ 600 fois
Dimensions
7.8'' x 0.6'' x 2.0'' (197 x 15 x 51mm)
Type d'Emploi
Jetable
Style
Nettoyeur de Port à Poussoir
* NTT-AT fournit des nettoyeurs NEOCLEAN-E à FS.COM. Vérifiez l' 
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Modèle de Nettoyage Intelligent

Permet de nettoyer les férules avec ou sans broches de guidage.

Il peut nettoyer les férules MTP/MPO-16 situés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un adaptateur MTP/MPO-16.

Avec son design compact, le stylo permet d‘atteindre les adaptateurs MPO-16 qui sont serrés.

Design avec ressort

Pour effectuer un nettoyage en profondeur

Connecteur MTP/MPO-16

Nettoyage des connecteurs et adaptateurs correspondants

Boîte Transparente

Pour vérifier facilement l‘état de la bande de nettoyage

Dessin de Structure et Spécifications

En ce qui concerne la structure du nettoyage, elle peut être divisé en un capuchon de guidage, l'embout de nettoyage et la partie du corps. Le capuchon de guidage protège le nettoyeur contre la poussière, le capuchon de guidage est utilisé pour le nettoyage des connecteurs, l'embout peut être rallongée pour le nettoyage des adaptateurs, le corps du nettoyeur permet d'ajuster la position de l'embout dans la position standard ou en position allongée.

Application Extensive

De nombreux problèmes sont causés dans les équipements de communication optiques à cause de la contamination présente sur les faces d'extrémités des connecteurs optiques. Le nettoyeur NEOCLEAN-M2 pour systèmes à 16 cœurs répond à ces besoins de nettoyage. La combinaison du capuchon vous permet également de nettoyer facilement les fiches.

Quantité de Nettoyage
600+ Nettoyages
600+ Nettoyages
525+ Nettoyages
525+ Nettoyages
Type de Connecteur
MTP®-16
MTP®-8/12/24
MTP®-16
MTP®-8/12/24
Type de Polissage
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
PC/UPC/APC
Type d'Utilisation
Jetable
Jetable
Jetable
Jetable

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

67,00 € HT

80,40 € TTC

3 en Entrepôt en Allemagne