The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4 and OTU3 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Fortinet FG-TRAN-QSFP+ER Compatible Module 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310nm 40km DOM LC Duplex SMF
Fortinet FG-TRAN-QSFP+ER Compatible 40GBASE-ER4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Avantages Principaux
Faible consommation d'énergie < 3,5W, économie d'énergie
Matériau en acier inoxydable, résistant à la corrosion et au brouillard salin
DDM pour la surveillance en temps réel de la tension d'alimentation, de la température, du courant de polarisation et de la puissance TX et RX
Entièrement compatible avec les principaux fournisseurs d'équipements de réseau du monde entier.
Interconnexion à Haut Débit entre switchs, routeurs, serveurs, etc.
Convient aux grands centres de données, campus, réseaux métropolitains et autres environnements réseau
Classe 1 de sécurité laser compatible
EMC de Classe B, Anti-Décharge Électrostatique IEC 61000-4-2 et Résistant aux Radiations IEC61000-4-3
Compatible avec OTN OTU3, 40G Ethernet, Infiniband, SATA/SAS3, QSFP+ MSA
Centre de Test
Centre de Test
A***r
Poland
A***r
Poland
C***s
United States