FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.
Cette image concerne QSFP-LR4L-40G.

Fortinet FG-TRAN-QSFP+IR Compatible Module 40GBASE-LR4L QSFP+ 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#84664
#84664

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

289,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
346,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
118 Vendus
179 Commentaires
8 Questions
103 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
170 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Fortinet Compatible 40GBASE-LR4L QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-IR4-40G to QSFP-LR4L-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4L-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
DFB CWDM
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.5dBm
Powerbudget
4.5dB
Receiver Overload
2.3dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, MSA Compliant

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Fortinet Compatible 40GBASE-LR4L QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-IR4-40G to QSFP-LR4L-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4L-40G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
DFB CWDM
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-11.5dBm
Powerbudget
4.5dB
Receiver Overload
2.3dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Host FEC
Supported
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
40G Ethernet, Fibre Channel, SATA/SAS3, MSA Compliant

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

289,00 € HT

346,80 € TTC

103 en Entrepôt en Allemagne
170 en Entrepôt International