FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .

FS Mellanox MMA1L30-CM Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

Hot #84374
Hot #84374

Macom Oclaro DML ≤3.5W

189,00 € HT
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
226,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
15.2K Vendus
73 Commentaires
27 Questions
1576 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
3520 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
224 en Transit, Recevez-le avant 14 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

FS for Mellanox MMA1L30-CM Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM)

The FS for Mellanox MMA1L30-CM Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF). The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths at 1271, 1291, 1311, 1331 nm. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 and ITU-T G.694.2 standards. With these features, this is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.

Note: The two pull-tab transceivers are shipped randomly due to different batches. And the quality is the same.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-IR4-100G to QSFP-CWDM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMA1L30-CM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4 x CWDM DML (DFB)
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.5~2.5dBm
RX Power
-11.5dBm~2.5dBm
Powerbudget
5dB
Power Consumption
≤3.5W
Core Size
G.652/9um
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Packaging Technology
COB
Inbuilt FEC
Supported
Protocoles
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

FS for Mellanox MMA1L30-CM Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM)

The FS for Mellanox MMA1L30-CM Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF). The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths at 1271, 1291, 1311, 1331 nm. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 and ITU-T G.694.2 standards. With these features, this is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.

Note: The two pull-tab transceivers are shipped randomly due to different batches. And the quality is the same.
Note: The FS P/N is changed from QSFP28-IR4-100G to QSFP-CWDM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Mellanox Compatible
MMA1L30-CM
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
4 x CWDM DML (DFB)
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.5~2.5dBm
RX Power
-11.5dBm~2.5dBm
Powerbudget
5dB
Power Consumption
≤3.5W
Core Size
G.652/9um
Extinction Ratio
>3.5dB
DDM/DOM
Supported
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Packaging Technology
COB
Inbuilt FEC
Supported
Protocoles
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Warranty
5 Years

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

189,00 € HT

226,80 € TTC

1576 en Entrepôt en Allemagne
3520 en Entrepôt International