FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

Extreme 100G-QSFP28-CWDM4-2KM Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#84348
#84348

Macom Oclaro DML ≤3.5W

226,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
1.2K Vendus
73 Commentaires
25 Questions
2295 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juin, 2024
2173 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 01 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Extreme Compatible 100GBASE-CWDM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM

The Extreme Compatible QSFP28 Optical Transceiver Module is designed for use in 100GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF). The 100 Gigabit Ethernet signal is carried over four wavelengths at 1271, 1291, 1311, 1331 nm. This transceiver is compliant with IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 and ITU-T G.694.2 standards. With these features, this is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks,enterprise core and distribution layer applications.

Note: The FS P/N is changed from QSFP28-IR4-100G to QSFP-CWDM4-100G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Avantages Principaux

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour les modules optiques et voyez ce qui nous distingue vraiment.

Centre de Test

Système du Contrôle de Qualité En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (25)Compatibility (3)Advantage (1)Application (1)Backward Compatible (1)CWDM4 vs LR4 (1)EDR Infiniband (1)Extreme Series (1)FEC (1)Product Comparison (1)Supported Rate (1)Transmission (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
70
3
0
0
0

E***n

Iceland

26/01/2024
5.0
fast shipping everything top notch
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

R***o

United Kingdom

13/09/2023
5.0
This transceiver was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***h

Italy

10/09/2023
5.0
Fantastic product. Works flawless. gets expected speed.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation