FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.
Cette image concerne KVM-0802IP.

Switch/Commutateur KVM à 8 Ports x 2 Utilisateurs avec Accès à Distance IP, USB Cat5e/6/7, Montage en Rack 1U, 8 Modules d'Interface Inclus

Hot #84122
Hot #84122

8 Ports 2 Utilisateurs 1920×1080@60Hz Accès à Distance IP Scan Automatique

789,00 € HT
FS P/N: KVM-0802IP
946,80 € TTC
FS P/N: KVM-0802IP
122 Vendus
9 Commentaires
14 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch KVM USB pour Installation en Rack 1U à 8 Ports x2 Utilisateurs Cat5e/6/7 avec Accès à Distance IP

KVM-0802IP optimise votre espace rack en intégrant le switch KVM dans le tiroir de votre console, ce qui permet une installation facile et un accès simplifié aux serveurs dans seulement 1U d'espace, pour le contrôle local, à distance ou global de jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès à distance aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. L'appareil distant doit fonctionner sur un système Windows. Une flexibilité optimale pour répondre aux besoins de toutes les applications destinées aux centres de données des secteurs de la finance, de l'éducation et de la santé. 

Note : Il supporte l'accès à distance en utilisant le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou le logiciel KVM_Clients dans les systèmes Windows. Puisque Internet Explorer est désactivé dans Win11, il est possible de choisir un KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.

Spécifications
Port du Serveur
8 ports RJ45
Ports Console
USB, VGA
Utilisateurs
2 (1 local, 1 à distance)
Console de Moniteur
1-HDB-15 Femelle
Résolution Vidéo
1920 x 1080@60Hz
Tension d'Entrée
CA 100-240V
Switch KVM CatX
Cat5, Cat6, Cat7
Matériel
Métal
Accès à Distance IP
Oui
Consommation d'Énergie
8W
Contrôle du Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touches de Raccourci
Dimension (H x L x P)
1.75" x 17.05" x 6.73"(44.5 x 433.1 x 170.9mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 50℃
Température de Stockage
-20 ~ 60℃
Poids
6.39lbs (2.9kg)

Avantages Principales

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Détails des Ports de Connexion KVM

Permet un contrôle total des appareils via différents ports, ce qui constitue une solution économique pour la gestion des serveurs.

Accessoires Inclus pour l'Installation

Chaque Switch KVM est livré avec tous les accessoires nécessaires dont vous pouvez avoir besoin dans le processus d'utilisation.

Switch KVM à 8 ports pour Simplifier le Travail Informatique
En cascadant 8 ou 16 pièces de ce switch KVM à 8 ports vers un seul KVM LCD à 8 ou 16 ports, il est possible de contrôler directement 64 ou 128 serveurs/ordinateurs pour une intégration rationalisée et peu encombrante.
Connectivité USB et PS/2
Double alimentation
Mode de Scan Automatique
Accès à Distance IP pour Réduire les Déplacements vers la Salle des Serveurs

Le plugin basé sur ActiveX permet aux ordinateurs Windows de contrôler un serveur cible via un navigateur web à partir de n'importe quel endroit via une connexion IP, réduisant ainsi les déplacements vers la salle des serveurs ou le rack réseau.

Spécifications

Switch KVM USB pour Installation en Rack 1U à 8 Ports x2 Utilisateurs Cat5e/6/7 avec Accès à Distance IP

KVM-0802IP optimise votre espace rack en intégrant le switch KVM dans le tiroir de votre console, ce qui permet une installation facile et un accès simplifié aux serveurs dans seulement 1U d'espace, pour le contrôle local, à distance ou global de jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès à distance aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. L'appareil distant doit fonctionner sur un système Windows. Une flexibilité optimale pour répondre aux besoins de toutes les applications destinées aux centres de données des secteurs de la finance, de l'éducation et de la santé. 

Note : Il supporte l'accès à distance en utilisant le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou le logiciel KVM_Clients dans les systèmes Windows. Puisque Internet Explorer est désactivé dans Win11, il est possible de choisir un KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.

Spécifications
Port du Serveur
8 ports RJ45
Ports Console
USB, VGA
Utilisateurs
2 (1 local, 1 à distance)
Console de Moniteur
1-HDB-15 Femelle
Résolution Vidéo
1920 x 1080@60Hz
Tension d'Entrée
CA 100-240V
Switch KVM CatX
Cat5, Cat6, Cat7
Matériel
Métal
Accès à Distance IP
Oui
Consommation d'Énergie
8W
Contrôle du Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touches de Raccourci
Dimension (H x L x P)
1.75" x 17.05" x 6.73"(44.5 x 433.1 x 170.9mm)
Température de Fonctionnement
0 ~ 50℃
Température de Stockage
-20 ~ 60℃
Poids
6.39lbs (2.9kg)

Avantages Principales

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Détails des Ports de Connexion KVM

Permet un contrôle total des appareils via différents ports, ce qui constitue une solution économique pour la gestion des serveurs.

Accessoires Inclus pour l'Installation

Chaque Switch KVM est livré avec tous les accessoires nécessaires dont vous pouvez avoir besoin dans le processus d'utilisation.

Switch KVM à 8 ports pour Simplifier le Travail Informatique
En cascadant 8 ou 16 pièces de ce switch KVM à 8 ports vers un seul KVM LCD à 8 ou 16 ports, il est possible de contrôler directement 64 ou 128 serveurs/ordinateurs pour une intégration rationalisée et peu encombrante.
Connectivité USB et PS/2
Double alimentation
Mode de Scan Automatique
Accès à Distance IP pour Réduire les Déplacements vers la Salle des Serveurs

Le plugin basé sur ActiveX permet aux ordinateurs Windows de contrôler un serveur cible via un navigateur web à partir de n'importe quel endroit via une connexion IP, réduisant ainsi les déplacements vers la salle des serveurs ou le rack réseau.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

789,00 € HT

946,80 € TTC

2 en Entrepôt en Allemagne