FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.
Cette image concerne C8SFTPSGPVC.

16ft (5m) Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Blanc Cassé

#72760
#72760

Cuivre Nu Pur PoE++ 2000Mhz

8,60 € HT
FS P/N: C8SFTPSGPVC
10,32 € TTC
FS P/N: C8SFTPSGPVC
4.1K Vendus
1 Commentaire
6 Questions
131 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP), 28AWG, 25/40GBase-T

Le câble réseau cat8 est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur et supporte jusqu'à 25/40GBase-T et 2000MHz sur 30 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat8 de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat8 Snagless
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
16ft (5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
25/40GBase-T
Largeur de Bande Standard
2000MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.12mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max
30m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Jusqu'à 25/40GBase-T et 2GHz
Les câbles de brassage Cat8 prennent en charge des vitesses de transfert de 40Gbps et une bande passante atteignant 2GHz, constituant ainsi une solution idéale pour les applications futures, rentable et performante.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Dissipe les Bruits de Ligne EMI/RFI

La conception à double blindage offre une protection contre les interférences électromagnétiques et les interférences de radiofréquence (EMI/RFI) et élimine presque totalement la diaphonie étrangère (AXT).

La Solution Rentable pour les Centres de Données Intérieurs
Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Spécifications

Câble Réseau Ethernet Cat8 Snagless Blindé (SFTP), 28AWG, 25/40GBase-T

Le câble réseau cat8 est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur et supporte jusqu'à 25/40GBase-T et 2000MHz sur 30 mètres de câble. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.
Le conducteur de câble réseau cat8 de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat8 Snagless
Type de Blindage
Blindé (SFTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
16ft (5m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
25/40GBase-T
Largeur de Bande Standard
2000MHz
Calibre (AWG)
28 (7/0.12mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.2 ± 0.3
Distance de Transmission Max
30m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Jusqu'à 25/40GBase-T et 2GHz
Les câbles de brassage Cat8 prennent en charge des vitesses de transfert de 40Gbps et une bande passante atteignant 2GHz, constituant ainsi une solution idéale pour les applications futures, rentable et performante.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Dissipe les Bruits de Ligne EMI/RFI

La conception à double blindage offre une protection contre les interférences électromagnétiques et les interférences de radiofréquence (EMI/RFI) et élimine presque totalement la diaphonie étrangère (AXT).

La Solution Rentable pour les Centres de Données Intérieurs
Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

8,60 € HT

10,32 € TTC

131 en Entrepôt International