FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.
Cette image concerne C5EUTPSGPVC.

4ft (1,2m) Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Noir

#71845
#71845

en Cuivre Pur PoE++ 1 Paquet 250MHz

3,00 € TTC
FS P/N: C5EUTPSGPVC
4.3K Vendus
4 Commentaires
10 Questions
154 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 04 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Réseau Ethernet Cat5e Snagless Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau UTP Cat5e est composé d'un câble en cuivre non blindé à paires torsadées de 24AWG avec une fiche modulaire haute performance à chaque extrémité. Le design sans accroc protège les clips de verrouillage des connecteurs RJ45 contre tout dommage ou arrachement durant l'installation.
Il surpasse les performances du câble réseau Ethernet Cat5e et offre une solution rentable pour les applications de centre de données Gigabit Ethernet en intérieur, en prenant en charge jusqu'à 1000Mbps et 250MHz sur 100 mètres de câble.

Spécifications
Type de Câble
Cat5e Snagless
Type de Blindage
Non Blindé (U/UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
4ft (1.2m) (Incluant les Fiches)
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Fréquence Maximale (Testée)
250MHz
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Stranded
Connecteurs
RJ45 (Mâle)
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
5.5± 0.4
Compatibilité PoE
PoE/PoE+/PoE++
Schéma de Fil
T568B, Droit
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable de 250MHz
Ce câble atteint une vitesse de 250MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Stranded
Protection contre Interférences Électromagnétiques
Triple Protection des Câbles Réseau

Fiche modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.

Fiche Modulaire RJ45

La fiche modulaire améliore la stabilité de la connexion réseau.

Gaine en PVC

La gaine en PVC possède des performances ignifuges élevées.

Botte Anti-traction

La gaine augmente la friction lors du branchement et du débranchement.

Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.8
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
3
1
0
0
0

L***a

United States

05/10/2023
4.0
Nice product, I belive I got it at a good price, and it works.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

N***e

France

25/03/2019
5.0
Les produits sont livrés très rapidement après la commande, je suis vraiment satisfait de l'emballage, qui est assez bon : la longueur est exacte, chaque câble est emballé individuellement, avec la longueur et la catégorie bien indiquées sur l'emballage.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

F***m

Australia

07/03/2019
5.0
I got many short cables, such as 1 ft and the bigger ones 2 ft. With these short cables, there is no need to use a cable organizer. And before placing the order, I asked whether the length of the network cable marked on the website included the two ends of the RJ45 plugs, and they told me yes,the same as I thought. So I suggest you calculate the length before you buy, It it's very important.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation