Le connecteur d'épissure mécanique optique universel est fabriqué pour la connexion mécanique des fibres optiques, il protège en même temps les fibres de 250μm à 900μm. Rempli d'un gel spécial ayant le même indice de réfraction que le verre, le connecteur d'épissure mécanique permet une connexion stable et rapide entre deux fibres optiques en appuyant simplement sur le couvercle sans besoin d'aide d'un outil d'installation. Le Connecteur d'Épissure Mécanique à Fibre Optique MC-L925B de FS est un connecteur d'épissure mécanique rentable et rapide pour connecter les fibres optiques. Avec la technologie de rainure-V, cette épissure maintient le contact physique entre les fibres. Nous fournissons une méthode précise, simple et à faible coût pour l'épissure mécanique. La fibre optique peut être épissée simplement de cette manière en très peu de temps. Il est adapté aux fibres optiques de 900/900µm, 250/250µm, 250/900µm.
Veuillez noter que ce connecteur d'épissure mécanique optique peut être utilisé à la place du connecteur d'épissure mécanique comme FS-BF-MS et FS-FTTH-MS.