FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.
Cette image concerne C6UTPNBPVC.

7ft (2,1m) Câble Réseau Ethernet Cat6 Non-booted Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu

#70656
#70656

Cuivre Nu Pur PoE++ 550Mhz

4,80 € TTC
FS P/N: C6UTPNBPVC
2.7K Vendus
1 Commentaire
5 Questions
Précommande, Expédié avant 14 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Câble Réseau Ethernet Cat6 Non-booted Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau cat6 est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur, supporte jusqu'à 1000BASE-T sur un câble de 100m et à 10 Gigabit Ethernet pour la distance limitée fixé dans l'industrie. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.

Le conducteur de câble réseau cat6 de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Non-booted
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
7ft (2.1m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Transmission Stable de 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Stranded
Protection contre interférences électromagnétiques
Supporte PoE, PoE+ et PoE++

Prend en charge les normes PoE IEEE 802.3af/at/bt afin d'économiser les dépenses et les efforts nécessaires pour alimenter les dispositifs PoE individuellement.

Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Spécifications

Câble Réseau Ethernet Cat6 Non-booted Non Blindé (UTP), 24AWG, 1000Base-T

Le câble réseau cat6 est la solution rentable pour les applications de centre de données intérieur, supporte jusqu'à 1000BASE-T sur un câble de 100m et à 10 Gigabit Ethernet pour la distance limitée fixé dans l'industrie. Il est entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes.

Le conducteur de câble réseau cat6 de FS utilise un Cuivre Pur Nu à haute conductivité électrique et à faible atténuation de la transmission du signal. Le matériau de la gaine est un nouveau plastique écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant aux courbures.

Spécifications
Type de Câble
Cat6 Non-booted
Type de Blindage
Non Blindé (UTP)
Gaine de Câble
PVC CM (Rond)
Longueur
7ft (2.1m) (Incluant les Fiches)
Matériau du Conducteur
Cuivre Nu Pur
Type de Conducteur
Stranded
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Largeur de Bande Standard
250MHz
Calibre (AWG)
24 (7/0.20mm)
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.1 ± 0.4
Distance de Transmission Max
100m
Paires Torsadées
4 Paires
Schéma de Fil
T568B, Droit
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau Ethernet fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance FS pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Transmission Stable de 550MHz
Ce câble atteint une vitesse de 550MHz et prend en charge l'Ethernet 1000-T, ce qui permet une transmission de données plus fiable.
Connecteurs Plaqués Or
Transmission Stable
Conducteurs en Cuivre Pur
Perte de Signal Réduite
4 Paires Torsadées Stranded
Protection contre interférences électromagnétiques
Supporte PoE, PoE+ et PoE++

Prend en charge les normes PoE IEEE 802.3af/at/bt afin d'économiser les dépenses et les efforts nécessaires pour alimenter les dispositifs PoE individuellement.

Fluke Networks - Test des Câbles

Les câbles de brassage sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

4,80 € TTC

Précommande