FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.
Cette image concerne MG-OS2XXXF.

Personnalisation de Câble à Fibre Optique Armé Industriel LC/SC/ST/FC/LSH/MTP/IP67/ODC/YZC 1-24 Fibres OS2 Monomode

Hot #70220
Hot #70220

G.657.A2 / Blindage Hélicoidal en Acier Extérieur / Résistance à l'Eau et à l'Abrasion

9,40 € HT
FS P/N: MG-OS2XXXF
11,28 € TTC
FS P/N: MG-OS2XXXF
39.7K Vendus
88 Commentaires
97 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Nombre de Fibre :
Simplex
Connecteur A :
LC UPC Simplex
Connecteur B :
LC UPC Simplex
Chaussette de Tirage :
Aucun
Précommande, Expédié avant 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
120,00 € avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble à Fibre Optique Armé Industriel 1-24 Fibres Monomode pour Environnements Difficiles

Le câble industriel armé a une grande résistance à la traction et à la pression, ainsi qu'une bonne flexibilité. En outre, il résiste à la flexion, à l'huile et à l'usure. Par conséquent, le câble industriel armé est idéal pour les applications intérieures et extérieures, telles que la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH/MTP/ODC/YZC/IP67
Type de Polissage
UPC/APC
Nombre de Fibres
1 ~ 24 Fibres
Gaine de Câble
TPU (Polyuréthane Thermoplastique)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0,36 dB/km
Atténuation à 1550nm
0,22 dB/km
Rayon de Courbure Minimum (Câble Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Grade de Fibre
G.657.A2
Perte d'Insertion
LC/SC/ST/FC/LSH/IP67 LC/IP67 SC ≤ 0,3dB, MTP®/IP67 MTP® ≤ 0,35dB, ODC/YZC ≤ 1,0dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB
Résistance à l'Écrasement
1000/3000N/100mm (Long/Court Terme)
Résistance à la Traction d'Installation
200/600N (Long/Court Terme)
Résistance aux Chocs
200 Chocs
Résistance à la Flexion
2000 Cycles
Diamètre de Trunk
3,0-7,0mm
Diamètre de Breakout
3,0mm (1 ~ 4 Fibres)
2,5mm (6 ~ 24 Fibres)
Tension Maximale du Tube de Traction
245N
Température de Fonctionnement et de Stockage de
-40 ~ 85°C
* La charge de traction d'une fibre optique simplex est de 200-400N.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Le Tube en Acier Robuste et le TPU Durable Protègent Davantage la Connexion Réseau
Construit avec une fibre tamponnée entourée d'une armure hélicoïdale en acier inoxydable, d'une couche de fil de kevlar, d'une tresse et d'une gaine extérieure en TPU.
Imperméable
Résistance à la Chaleur et au Froid
Résistance aux Rongeurs
Applications Pratiques d'Enfouissement Direct et de Conduits Durables

Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables.

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 200 à 600N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Résistance à l'Écrasement de 3000N

La résistance à la pression peut réduire la destruction par des forces externes.

Deux Types de Polissage pour diverses exigences de sensibilité du signal
Les extrémités de fibre de l'UPC et de l'APC entraînent des pertes de signal différentes. Avec une extrémité inclinée à 8°, APC
est plus adapté aux applications de signal à jarretière optique de haute précision.
UPC principalement utilisé pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
APC principalement utilisé pour les systèmes FTTX, PON et autres systèmes WDM.
Connecteurs de Câbles Industriels pour Applications Extérieures
Les connecteurs de câbles industriels peuvent assurer une bonne protection de la connexion lorsqu'ils sont utilisés dans un environnement exposé à l'eau, à la poussière et à la corrosion.
Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations de breakout différentes répondent à vos divers besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3m par défaut au lieu de 0.5m lorsque la longueur totale du câble n'est pas supérieure à 3m.

Idéal pour Divers Environnements d'Installation Difficile
Idéal pour les situations difficiles telles que les routes, les champs de neige, les zones industrielles et les chantiers de construction.
Câblage Routier
Câblage de Champ de Neige
Câblage de Champs Industriels
Câblage de Chantiers
Spécifications

Câble à Fibre Optique Armé Industriel 1-24 Fibres Monomode pour Environnements Difficiles

Le câble industriel armé a une grande résistance à la traction et à la pression, ainsi qu'une bonne flexibilité. En outre, il résiste à la flexion, à l'huile et à l'usure. Par conséquent, le câble industriel armé est idéal pour les applications intérieures et extérieures, telles que la connexion des réseaux de deux bâtiments par l'utilisation d'un conduit souterrain ou directement enterré.

Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC/LSH/MTP/ODC/YZC/IP67
Type de Polissage
UPC/APC
Nombre de Fibres
1 ~ 24 Fibres
Gaine de Câble
TPU (Polyuréthane Thermoplastique)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Atténuation à 1310nm
0,36 dB/km
Atténuation à 1550nm
0,22 dB/km
Rayon de Courbure Minimum (Câble Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Grade de Fibre
G.657.A2
Perte d'Insertion
LC/SC/ST/FC/LSH/IP67 LC/IP67 SC ≤ 0,3dB, MTP®/IP67 MTP® ≤ 0,35dB, ODC/YZC ≤ 1,0dB
Perte de Retour
UPC ≥ 50dB, APC ≥ 60dB
Résistance à l'Écrasement
1000/3000N/100mm (Long/Court Terme)
Résistance à la Traction d'Installation
200/600N (Long/Court Terme)
Résistance aux Chocs
200 Chocs
Résistance à la Flexion
2000 Cycles
Diamètre de Trunk
3,0-7,0mm
Diamètre de Breakout
3,0mm (1 ~ 4 Fibres)
2,5mm (6 ~ 24 Fibres)
Tension Maximale du Tube de Traction
245N
Température de Fonctionnement et de Stockage de
-40 ~ 85°C
* La charge de traction d'une fibre optique simplex est de 200-400N.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Le Tube en Acier Robuste et le TPU Durable Protègent Davantage la Connexion Réseau
Construit avec une fibre tamponnée entourée d'une armure hélicoïdale en acier inoxydable, d'une couche de fil de kevlar, d'une tresse et d'une gaine extérieure en TPU.
Imperméable
Résistance à la Chaleur et au Froid
Résistance aux Rongeurs
Applications Pratiques d'Enfouissement Direct et de Conduits Durables

Il existe deux applications extérieures principales pour les câbles industriels. L'une consiste à les enfouir directement sous terre pour réduire les coûts de câblage, l'autre à les placer dans des conduits pour les rendre plus durables.

Rayon de Courbure Minimum de 20/10D

Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction de 200 à 600N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Résistance à l'Écrasement de 3000N

La résistance à la pression peut réduire la destruction par des forces externes.

Deux Types de Polissage pour diverses exigences de sensibilité du signal
Les extrémités de fibre de l'UPC et de l'APC entraînent des pertes de signal différentes. Avec une extrémité inclinée à 8°, APC
est plus adapté aux applications de signal à jarretière optique de haute précision.
UPC principalement utilisé pour les systèmes de télévision, de téléphonie et de données.
APC principalement utilisé pour les systèmes FTTX, PON et autres systèmes WDM.
Connecteurs de Câbles Industriels pour Applications Extérieures
Les connecteurs de câbles industriels peuvent assurer une bonne protection de la connexion lorsqu'ils sont utilisés dans un environnement exposé à l'eau, à la poussière et à la corrosion.
Types de Breakout pour Optimiser le Routage des Câbles

Quatre configurations de breakout différentes répondent à vos divers besoins. Veuillez noter que la longueur de breakout est de 0.3m par défaut au lieu de 0.5m lorsque la longueur totale du câble n'est pas supérieure à 3m.

Idéal pour Divers Environnements d'Installation Difficile
Idéal pour les situations difficiles telles que les routes, les champs de neige, les zones industrielles et les chantiers de construction.
Câblage Routier
Câblage de Champ de Neige
Câblage de Champs Industriels
Câblage de Chantiers

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

9,40 € HT

11,28 € TTC

Précommande