KVM-160219IP fournit un clavier monté en rack, un écran LED et un touchpad Synaptics dans une seule console occupant seulement 1U d'espace rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès aux ordinateurs ou aux serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac. Et l'appareil à distance doit fonctionner sur un système Windows. Ses consoles sont faciles à configurer, il suffit de brancher le câble dans le port approprié. Aucun logiciel n'est nécessaire, aucune procédure d'installation compliquée n'est requise et aucun problème de compatibilité n'est à prendre en compte.
Note : Il supporte l'accès à distance en utilisant le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou le logiciel KVM_Clients dans les systèmes Windows. Puisque Internet Explorer est désactivé dans Win11, il est possible de choisir un KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.