FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6UTP6JJ.
01:02
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.
Cette image concerne C6UTP6JJ.

7m (23ft) Câble Trunk Pré-Connectorisé en Cuivre 6 Prises vers 6 Prises Cat6 Non Blindé (UTP) PVC CMR, Bleu

Hot #69163
Hot #69163

Installation Rapide Centre de Données Test Fluke

99,00 € HT
FS P/N: C6UTP6JJ
118,80 € TTC
FS P/N: C6UTP6JJ
2.1K Vendus
23 Commentaires
5 Questions
73 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Trunk Cat6 Pré-Terminé en Cuivre, 23AWG, 1000Base-T

Les assemblages de câbles trunk préterminés sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre et les déchets dans les grandes infrastructures avec des systèmes de connexion croisée et de raccordement à haute densité. Supportant des vitesses 1Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 12 prises mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Spécifications
Type de Câble
Cat6
Type de Blindage
UTP
Fin de Terminaison
6 Prises vers 6 Prises
Couleur de la Fin de Terminaison
Blanc
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Bleu
Longueur de Câble
7m (23ft)
Longueur Breakout
0.3m
Connecteurs
RJ45
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Largueur de Bande Standard
250MHz
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.20 ± 0.40
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance.

Centre de Test

Test de Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Détails et Principales Caractéristiques de Produit

Terminaison de Prise UTP

Les connecteurs de haute qualité assurent la fiabilité et la stabilité du système.

Manchon Tressé en Maille

Le manchon tressé en maille rend le câble propre et permet un meilleur flux d'air.

Assemblages de Câbles Testés

Les assemblages de câbles sont testés pour assurer que chaque installation est efficace.

Déployer des Réseaux Plus Facilement et Plus Rapidement

L'installation rapide et simple avec le coût de main-d'œuvre réduit.

Chaque assemblage de trunk reçoit un numéro d'identification individuel.

Les câbles trunk rendent le câblage plus organisé.

Applications au Centre de Données

Les assemblages de câbles trunk pré-connectorisés peuvent être utilisés pour la connexion croisée et le réseau backbone en cuivre entre le switch Ethernet et les serveurs d'entreprise.

Emballage & Étiquetage Écologiques

L'emballage du câbles trunk pré-connectorisés est facile à prendre et bien protégé, a été étiqueté et marqué par FS par défaut. Les solutions personnalisées pour l'étiquette ou l'emballage sont disponible sur demande.

Spécifications

Câble Trunk Cat6 Pré-Terminé en Cuivre, 23AWG, 1000Base-T

Les assemblages de câbles trunk préterminés sont conçus pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre et les déchets dans les grandes infrastructures avec des systèmes de connexion croisée et de raccordement à haute densité. Supportant des vitesses 1Gigbit, ils sont basés sur les systèmes de câblage les plus performants disponibles. 12 prises mobiles sur les deux extrémités de l'assemblage pour une installation simple de plug and play.

Spécifications
Type de Câble
Cat6
Type de Blindage
UTP
Fin de Terminaison
6 Prises vers 6 Prises
Couleur de la Fin de Terminaison
Blanc
Gaine de Câble
PVC CMR
Couleur de Câble
Bleu
Longueur de Câble
7m (23ft)
Longueur Breakout
0.3m
Connecteurs
RJ45
Compatibilité PoE
PoE/PoE+
Largueur de Bande Standard
250MHz
Débit de Données
1000Base-T et Maximum à 10GBase-T
Calibre (AWG)
23
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.20 ± 0.40
Schéma de Fil
T568B
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau de haute performance.

Centre de Test

Test de Câbles Réseau En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Détails et Principales Caractéristiques de Produit

Terminaison de Prise UTP

Les connecteurs de haute qualité assurent la fiabilité et la stabilité du système.

Manchon Tressé en Maille

Le manchon tressé en maille rend le câble propre et permet un meilleur flux d'air.

Assemblages de Câbles Testés

Les assemblages de câbles sont testés pour assurer que chaque installation est efficace.

Déployer des Réseaux Plus Facilement et Plus Rapidement

L'installation rapide et simple avec le coût de main-d'œuvre réduit.

Chaque assemblage de trunk reçoit un numéro d'identification individuel.

Les câbles trunk rendent le câblage plus organisé.

Applications au Centre de Données

Les assemblages de câbles trunk pré-connectorisés peuvent être utilisés pour la connexion croisée et le réseau backbone en cuivre entre le switch Ethernet et les serveurs d'entreprise.

Emballage & Étiquetage Écologiques

L'emballage du câbles trunk pré-connectorisés est facile à prendre et bien protégé, a été étiqueté et marqué par FS par défaut. Les solutions personnalisées pour l'étiquette ou l'emballage sont disponible sur demande.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

99,00 € HT

118,80 € TTC

73 en Entrepôt International