Les différents connecteurs peuvent facilement répondre à toutes les exigences en matière de câblage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Jarretière Optique à Large Bande LC/SC/FC/ST Duplex OM5 Multimode
#69107
#69107
5,80 € HT
FS P/N: OM5XXDX6,96 € TTC
FS P/N: OM5XXDX
3.3K Vendus
15 Commentaires
12 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
Connecteur A :
LC UPC
Connecteur B :
LC UPC
Gaine de Câble :
PVC
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
440m à 850nm
Distance Ethernet 100G
150m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Diamètre de Câble
2.0/3.0mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Quatre Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées
Deux Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines PVC et LSZH.
Les câbles en PVC (OFNR) conviennent aux applications riser et au câblage entre étages.
Les câbles en LSZH conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Vidéos
Spécifications
Spécifications
Type de Connecteur
LC/SC/ST/FC
Type de Polissage
UPC vers UPC
Mode de Fibre
OM5 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
440m à 850nm
Distance Ethernet 100G
150m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Grade de Fibre
Insensible aux Courbures
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Gaine de Câble
PVC/LSZH/OFNP
Diamètre de Câble
2.0/3.0mm
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Quatre Connecteurs Prennent en Charge des Installations Personnalisées
Les différents connecteurs peuvent facilement répondre à toutes les exigences en matière de câblage.
Deux Matériaux de Gaine Utilisés dans Diverses Zones de Câblage
Il est important de connaître les différences entre les gaines PVC et LSZH.
Les câbles en PVC (OFNR) conviennent aux applications riser et au câblage entre étages.
Les câbles en LSZH conviennent aux zones de câblage structurel horizontal.
Produits Personnalisés Adaptés à Vos Vesoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Rigoureux
Garantit des produits de haute qualité grâce à des installations d'essai de pointe.
Support Technique
Bénéficiez du soutien d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
5,80 € HT
6,96 € TTC
Disponible pour les commandes en attente