La jarretière optique multimode OM1 62,5/125μm est adapté aux applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel, notamment dans les centres de données, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. ainsi qu'à l'interconnexion de cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.
Cette jarretière optique multimode OM1 62,5/125 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex 3,0mm PVC(OFNR) OM1 Multimode
Jarretière Optique 62.5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode
Caractéristiques
Le connecteur fibre duplex standard industriel est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 avec une bague en céramique pour les réseaux de câblage à grande vitesse.
Férule en Céramique de Zircone Optimum IL et RL
Embout de Câble de 3,0 mm Offrant une Protection Maximale
L'impression aide à clarifier et à reconnaître les différents câbles
Des tests de performance complets garantissent que le fonctionnement du câble est plus sûr et que la transmission des données est plus fiable et plus stable dans votre réseau.
Jarretière Optique 62.5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode
La jarretière optique multimode OM1 62,5/125μm est adapté aux applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel, notamment dans les centres de données, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, etc. ainsi qu'à l'interconnexion de cassettes préterminées dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d'équipements.
Cette jarretière optique multimode OM1 62,5/125 est idéale pour connecter des émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications Ethernet rapide, gigabit Ethernet et fibre channel.
Le connecteur fibre duplex standard industriel est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 avec une bague en céramique pour les réseaux de câblage à grande vitesse.
Férule en Céramique de Zircone Optimum IL et RL
Embout de Câble de 3,0 mm Offrant une Protection Maximale
L'impression aide à clarifier et à reconnaître les différents câbles
Des tests de performance complets garantissent que le fonctionnement du câble est plus sûr et que la transmission des données est plus fiable et plus stable dans votre réseau.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3,50 € HT
4,20 € TTC